Système de mesure du courant de foudre

Acquisition du courant de foudre

Acquérir et évaluer des courants de foudre

Conservez toujours un oeil sur votre installation et réagissez de façon anticipée aux contraintes

Les coups de foudre peuvent avoir des effets dévastateurs sur les machines et installations. Il est en effet quasi impossible que le personnel effectue une observation continue en cas d'installations de grande taille ou très exposées. Le système de mesure du courant de foudre LM-S de Phoenix Contact permet donc d'acquérir et d'évaluer précocement les coups de foudre. Découvrez sur les pages suivantes comment fonctionne le système et quels sont les domaines d'application possibles.

Document technique sur le système de mesure du courant de foudre

Document technique sur le système de mesure du courant de foudre

Document technique sur le système de mesure du courant de foudre

Consultez notre document technique « Détecter et mesurer des courants de foudre » pour vous informer sur le principe de fonctionnement de l'effet magnéto-optique. 

Obtenez une vue d'ensemble de cet effet et vérifiez si le système convient à une maintenance optimisée en fonction de l'état. 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer