Retour au sommaire

Sous-station

Des coups de foudre survenant dans des lignes à haute tension peuvent aboutir à une surcharge des transformateurs de la sous-station. Des équipements de protection antisurtension sont souvent installés en amont des transformateurs, permettant de dériver les courants de choc provenant de surtensions ayant été couplées vers la terre. On utilisait généralement auparavant des éclateurs comme équipement de protection. Depuis quelques années cependant, on privilégie l'utilisation de varistances.

Présentation du principe d'une application LM-S en prenant l'exemple d'une sous-station

Présentation du principe d'une application LM-S en prenant l'exemple d'une sous-station

Le LM-S offre la possibilité de relever et d'évaluer la charge effective des équipements de protection. Les limites de charge peuvent être détectées de façon anticipée et les équipements de protection concernés être remplacés.

Les capteurs sont installés sur les dérivations entre les équipements de protection et la terre. Des fibres optiques transfèrent les signaux mesurés vers l'unité d'évaluation installée dans une armoire électrique déportée.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer