Raccordement autodénudant

Raccordement autodénudant

Contact en une fraction de seconde

Couper le conducteur, raccorder, c'est terminé.

Avantages

  • Près de 60 % de gain de temps pendant le raccordement, en raison de la suppression de la phase de préparation
  • Format particulièrement compact grâce à un contact autodénudant breveté
  • Qualité de contact élevée et résistance aux vibrations grâce à l'utilisation de matériel de contact par ressort haut de gamme
  • Aucun outil spécial requis

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer