Raccordement vissé avec bague

Raccordement vissé avec bague

Câblage sans entretien

Raccordez les conducteurs avec le principe éprouvé de Reakdyn.

Avantages

  • Utilisation confortable grâce au principe de cosse ascenseur
  • Aucun entretien grâce au principe Reakdyn
  • Remarquable résistance à la corrosion du corps de serrage grâce à l'utilisation d'alliages de cuivre de haute qualité
  • Faibles résistances de contact grâce à de larges surfaces de contact et des forces de contact maximales

Au moment du serrage de la borne, le tournevis reste sur une hauteur et la douille de blocs de jonction est tirée vers le haut suivant le principe du cosse ascenseur. Pour cela, le tournevis ne doit pas suivre le mouvement axial.

La vis s'appuie sur la barre conductrice, le conducteur est guidé de manière sûre à travers la douille de blocs de jonction sous la barre conductrice et n'est pas soumis aux forces radiales de la vis.

Le système intégré de verrouillage vissé (principe Reakdyn) rend le serrage ultérieur des vis de raccordement inutile et empêche que le raccordement ne se desserre de manière intempestive. La force exercée ainsi que la rainure Reakdyn déforment la bague dans la zone élastique. Le résultat est un verrouillage vissé qui préserve le filetage.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer