Raccordement Push-Lock

Raccordement Push-Lock

Avec levier basculant

Câblez aisément et sans outil des conducteurs rigides et flexibles avec embout.

Grâce au levier basculant à une main, le ressort Push-Lock permet de raccorder simplement et sans outil un conducteur avec ou sans embout.

Avantages

  • Raccordement du conducteur rapide à l'aide du principe du levier basculant sans outil ou de la technique d'insertion directe sans outil
  • Câblage et utilisation fiables grâce aux leviers d'actionnement de couleurs distinctes
  • Retrait aisé des conducteurs sans outil

Le conducteur est simplement introduit dans la borne ouverte et raccordé de manière fiable, en actionnant le levier basculant au-dessus du ressort Push-Lock. Si le levier est abaissé, il est également possible d’enficher directement des conducteurs flexibles ou rigides dotés d'embouts.

Le levier basculant aux couleurs distinctes du principe Push-Lock permet un raccordement rapide et sûr du conducteur.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer