Protection d'appareil

Disjoncteurs d'appareils

Répartition sélective du courant

Disjoncteurs d'appareils pour une protection fiable contre les courants de surcharge ou de court-circuit dommageables.

La protection d'appareil sélective avec courbe de déclenchement adaptée offre une sécurité maximale pour chaque charge. Ainsi, seules les zones présentant un courant de surcharge ou de court-circuit sont déconnectées. Vous trouverez dans les pages suivantes des informations concernant le fonctionnement des équipements de protection et les applications pour lesquelles les différentes variantes conviennent.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

CBM – Disjoncteur électronique multicanaux

Démarrage et signalisation


Courant maximum admissible – en quoi cela consiste-t-il ?

Comportement des disjoncteurs avec et sans courant maximum admissible actif

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer