Retour au sommaire

CONTACTRON – pour des frais de câblage réduits

Le démarreur moteur hybride CONTACTRON regroupe au sein d'un seul boîtier toutes les fonctions d'une commutation d'un contacteur d'inversion classique, y compris des fonctions de sécurité.

Les commutations de verrouillage et de charge internes permettent d'économiser du temps et de réaliser un câblage clair dans l'armoire électrique. Par rapport à une solution mécanique classique, les frais de câblage sont réduits de 75 pourcents.

Câblage encore plus rapide

CONTACTRON 4 en 1  

Démarreurs moteurs hybrides CONTACTRON

Les démarreurs moteur hybrides CONTACTRON réunissent, en fonction des besoins, jusqu'à quatre fonctions en un seul appareil. Parmi elles, on compte la fonction de rotation à droite avec commande simplifiée via une carte de sortie API 24 V, ainsi que celle de rotation à gauche avec fonction d'inversion en option, câblage de charge et de verrouillage inclus.

Par ailleurs, les appareils protègent le moteur grâce à la protection du moteur intégrée avec fonction de remise à zéro automatique et à distance. Enfin, la fonction de sécurité intégrée conforme au niveau de performance e (PL e)/ catégorie 3 (cat.3) répond aux besoins d'arrêt d'urgence.

Comparaison : circuit de courant principal de la commutation du contacteur d'inversion de moteur

Câblage facile avec CONTACTRON

Jusqu'à 75 % de frais de câblage en moins par rapport aux méthodes traditionnelles.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer