Wireless Ethernet

Mobilité de votre réseau industriel

Mobilité de votre réseau industriel

Ethernet sans fil, ce qui signifie une flexibilité inégalée et dans le même temps des frais d'installation et de maintenance réduits.

Retour Industrial Wireless

Catégories

  • Industrial Bluetooth
    Aussi fiable quun câble

    Appareils Bluetooth pour la connexion fiable, facile et sans fil d'automates avec des appareils d'automatisation programmables mobiles ou échangeables.

  • Industrial WLAN
    Industrial WLAN

    Appareils pour réseaux sans fil équipés de la technologie WLAN. Flexibles et performants.

  • Trusted Wireless Ethernet
    Trusted Wireless Ethernet

    Trusted Wireless Ethernet pour les communications Ethernet sûres et fiables dans des environnements fortement perturbés.

Rechercher dans Wireless Ethernet

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Bénéficiez des possibilités de la communication sans fil et des composants industriels fiables de Phoenix Contact. Wireless Ethernet est la solution idéale pour des installations étendues ou des machines portables : sûr, performant et simple à entretenir.

Avantages

  • Intégration optimale et à peu de frais dans des réseaux existants grâce à des concepts d'installation et de configuration flexibles
  • Disponibilité et fiabilité élevées grâce à des propriétés conçues pour des applications industrielles
  • Utilisation universelle de la voix sur IP et de la sécurité grâce à Ethernet comme standard de communication commun

La technologie adaptée à votre application

Technologie WLAN et Bluetooth  

Technologies sans fil adaptées à tous les besoins

La gamme Wireless de Phoenix Contact comprend avec certitude la solution adaptée à votre application. Nous proposons différentes normes sans fil présentant chacune différents avantages :

Factoryline WLAN
Pour la connexion de nombreux équipements bus portables dans un réseau étendu de performance élevée

Factoryline Bluetooth
Pour une connexion particulièrement simple de composants d'automatisation, même concomitante à d'autres systèmes sans fil

Trusted Wireless Ethernet
Pour la communication Ethernet fiable sur de grandes distances (important : norme sans fil de 900 MHz uniquement homologuée pour les États-Unis)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer