Outil universel

Outil universel

Combinaison de fonctions

L'outil universel vous permet de combiner différentes fonctions et d'avoir toujours le bon outil pour vos différentes applications.

Retour Outillage à main

Catégories

Rechercher dans Outil universel

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Utilisez dès maintenant un de ces outils innovants aux multiples fonctions : il vous permet d'effectuer des travaux dans l'armoire électrique pour des applications standards et spéciales dans le secteur de l'industrie.

Avantages

  • Garantie longue durée : zones de préhension et de coupe spécialement traitées et trempées
  • Sans effort grâce à la transmission par levier optimisée
  • Faible impact sur les articulations et anti-fatigue grâce aux formes ergonomiques de poignée
  • Tout-en-un grâce à une vaste gamme de produits

CRIMPFOX 4IN1

Outil de sertissage multifonctionnel  

Outil de sertissage multifonctionnel

CRIMPFOX 4in1 est une pince à sertir multifonctionnelle pour le traitement de conducteurs et d'embouts. Un seul outil permet d'exécuter plusieurs opérations : coupe, dénudage, torsion et sertissage. Le nouveau dispositif de blocage intégré à 4 niveaux permet également une utilisation industrielle.

Pinces universelles VDE isolées

Pinces universelles et pinces coupantes  

Pinces universelles et pinces coupantes

Choisissez les pinces universelles VDE isolées de Phoenix Contact et bénéficiez de leurs multiples fonctions pour différentes utilisations.

Pinces universelles

  • Forme droite ou coudée de façon ergonomique
  • retour par ressort
  • Surfaces de prise dentées opposées
  • Clé à œil intégrée allant de M6 à M10 et lame

Pinces coupantes

  • Pointes droites et coudées à 45°
  • Surface de préhension dentée et lame traitée par induction

Pinces plates, à becs ronds et multiprise

  • Surface de préhension dentée
  • Matrice forgée et trempée à l'huile

Pinces pour attache-câble

Pinces pour attache-câble  

Pinces pour attache-câble

Rassembler et fixer des câbles et des fils : avec les pinces pour serre-câble UNIFOX de Phoenix Contact, vous manipulez des attache-câble en plastique ou en métal de façon simple et rapide.

De plus :

  • La force de serrage est réglable en continu et est indiquée sur une graduation au niveau de la zone de préhension. Une fois la force de serrage souhaitée atteinte, la partie qui dépasse est automatiquement coupée à ras.
  • Outre des outils, nous vous proposons également des attache-câble en plastique ou en métal.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer