Adaptateur de rail UTA

Adaptateur de rail UTA

Réception universelle d'appareil

Rendez votre appareil compatible avec le profilé.

Retour Composants HMI et accessoires

Catégories

Rechercher dans Adaptateur de rail UTA

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec les adaptateurs de profilés Phoenix Contact, installez facilement vos appareils et vos composants selon vos idées. Conçus pour une utilisation universelle et stable, ils sont la base solide d'une intégration matérielle professionnelle dans l'armoire électrique.

Avantages

  • Ajustage optimal de l'appareil avec différentes largeurs
  • Longue durée de vie de la version métallique grâce à la surface protégée contre la corrosion
  • Montage facile à encliqueter sur le profilé suivant EN 60715
  • Fixation sécurisée des composants électroniques grâce à la version métallique solide
  • Réception universelle des appareils grâce aux différents perçages

La base souple pour votre électronique

Adaptateur de rail  

Adaptateur de rail

Les adaptateurs de rail sont la solution idéale pour installer en toute sécurité les appareils sans pied de fixation standard, les transformateurs et les objets encombrants sur le rail. Pour une utilisation durable et stable, les adaptateurs offrent des fonctionnalités intelligentes :

  • Assortiment parfait avec l'appareil - choisissez entre l'adaptateur de rail en zinc moulé ou en plastique
  • Flexibilité maximale de positionnement de votre appareil grâce aux perçages de montage
  • Gagnez de l'espace avec des adaptateurs appropriés de différents types et longueur

 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Téléchargements

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer