Retour au sommaire

Utilisation de Radioline

Le système radio Radioline de Phoenix Contact permet de transmettre les données de commande série et les signaux d'E/S analogiques ou tout-ou-rien. Cette combinaison convient parfaitement pour les domaines d'application suivants :

Technique des procédés

Technique des procédés  

Technique des procédés

  • Surveillance du niveau de remplissage des réservoirs
  • Surveillance de la température
  • Mesure de débits
  • Stations de pompage et chaînes de puits
  • Surveillance des pipelines
  • Surveillance des fuites
  • Infrastructure chimique
  • En zone Ex 2

Gestion des eaux/eaux usées

Gestion des eaux/eaux usées  

Gestion des eaux/eaux usées

  • Installations de traitement de l'eau
  • Connexion des stations de pompage éloignées
  • Connexion des puits éloignés
  • Pièces rotatives, par exemple pour un pont racleur
  • Surveillance du niveau de remplissage

Technologie de l'énergie

Technologie de l'énergie  

Technologie de l'énergie

  • Parcs d'éoliennes
  • Mine à ciel ouvert
  • Infrastructure dans une centrale électrique
  • Stations de transformateurs
  • Centrales hydroélectriques

Convoyage

Convoyage  

Convoyage

  • Surveillance des moteurs sur les bandes de convoyage
  • Messages d'erreur
  • Messages d'état sur véhicules mobiles

Technologie des transports

Technologie des transports  

Technologie des transports

  • Commande des feux de signalisation
  • Signalisation pour parkings
  • Panneaux de signalisation pour circulation alternée
  • Tableaux de signalisation

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer