Retour au sommaire

Exemples d'application

Radioline vous permet de réaliser rapidement et facilement différentes structures de réseau : de la simple liaison point à point jusqu'aux réseaux maillés complexes.

Utilisation en tant que liaison point à point

Liaison point à point  

Entrée et sortie de signaux d'E/S : point à point

La liaison point à point bidirectionnelle permet de transmettre des signaux E/S par radio. Si le système est installé dans cette configuration, les signaux raccordés, la tension de service présente et les adresses réglées via la molette, la liaison radio s'établit automatiquement sans réglage supplémentaire.

Si votre système a été étendu avec plusieurs autres modules E/S, vous pouvez les affecter rapidement et facilement à l'aide de la molette sur la face avant du boîtier (mappage d'E/S).

Utilisation dans le réseau en étoile

Réseau en étoile  

Entrée et sortie des signaux d'E/S – réseau en étoile

Radioline permet également une transmission bidirectionnelle des signaux avec une configuration en étoile. Si le système est installé dans cette configuration, les signaux raccordés, la tension de service présente et les adresses réglées via la molette, la liaison radio s'établit automatiquement sans réglage supplémentaire.

Des destinataires supplémentaires permettent de séparer ou de multiplier facilement les signaux.

Si votre système a été étendu avec plusieurs autres modules E/S, vous pouvez les affecter rapidement et facilement à l'aide de la molette sur la face avant du boîtier (mappage d'E/S).

Utilisation dans des réseaux maillés (Mesh)

Réseau maillé  

Entrée et sortie de signaux E/S – réseau maillé

Connectez votre commande à des appareils de terrain en série – très simplement par radio : de la simple transmission point à point jusqu'aux réseaux maillés puissants.

L'intégration des esclaves s'effectue directement ou via des stations intermédiaires pour esclaves de répéteurs. Pour prolonger votre liaison radio ou intégrer plusieurs esclaves de répéteurs, vous pouvez connecter jusqu'à 250 esclaves de répéteurs les uns derrière les autres.

Des périphériques en série ou des modules d'extension E/S peuvent être raccordés au niveau des stations intermédiaires pour esclaves de répéteurs. En cas de défaillance d'une liaison au sein du réseau, les informations sont transmises via d'autres nœuds de réseau (Roaming).

L'organisation et la réparation automatiques permettent de maintenir la stabilité du réseau, chaque appareil dispose de plusieurs voies de communication.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer