Disjoncteurs d'appareils thermomagnétiques

Protection en cas de court-circuit et de surcharge

Protection en cas de court-circuit et de surcharge

Toujours un bon choix – Avec fonctionnalité de base ou extrêmement fonctionnels.

Retour Disjoncteurs

Catégories

Rechercher dans Disjoncteurs d'appareils thermomagnétiques

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Utilisez nos disjoncteurs thermomagnétiques dans le domaine des techniques d'information et de communication et de l'industrie des processus. En raison des différentes courbes de déclenchement, les disjoncteurs d'appareils sont utilisables de diverses manières. La signalisation à distance intégrée vous permet d'obtenir une surveillance continue de l'état de fonctionnement de votre installation.

Avantages

  • Protection maximale contre la surintensité pour les longues lignes grâce à la courbe de déclenchement SFB
  • Intégration dans des concepts de signalisation à distance grâce au contact inverseur intégré
  • Temps d'installation réduit grâce aux disjoncteurs d'appareils pontables (dans l'élément de base)
  • Protection contre les tensions de commande 230/240 V CA grâce à la courbe caractéristique M1

Fonction et version

Disjoncteur d'appareil thermomagnétique CB TM  

Disjoncteurs d'appareils thermomagnétiques avec connectique Push-in

Les disjoncteurs d'appareils thermomagnétiques se déclenchent tant thermiquement que magnétiquement. Les deux systèmes, à savoir bilame et électroaimant, fonctionnent indépendamment l'un de l'autre.

Cela signifie qu'en cas de court-circuit, les disjoncteurs d'appareils thermomagnétiques se déclenchent plus rapidement que les les disjoncteurs d'appareils thermiques.

En cas de court-circuit, le mécanisme de déclenchement est activé en 3 à 5 ms.

Utilisez les disjoncteurs d'appareils avec la courbe caractéristique SFB (Selective Fuse Breaking) afin de réaliser de plus longues lignes dans votre installation. Associés avec des alimentations QUINT POWER de Phoenix Contact, vous obtenez ainsi une protection maximale de vos lignes et appareils. Les disjoncteurs d'appareils peuvent à nouveau être mis en marche à tout moment.

Nos disjoncteurs d'appareils thermomagnétiques sont toujours disponibles en version enfichable et en une pièce. Choisissez entre un raccordement vissé et une connectique Push-in.

Domaines d'application

Disjoncteurs d'appareils thermomagnétiques TMCP dans l'armoire électrique d'une machine  

Disjoncteurs d'appareils thermomagnétiques dans l'armoire électrique

Les disjoncteurs d'appareils thermomagnétiques sont surtout utilisés dans l'informatique et les techniques de communication ainsi que dans la commande de processus. En raison des différentes courbes de déclenchement et des gradations fines de l'intensité nominale, les disjoncteurs d'appareils sont utilisables de diverses manières.

Ainsi, ils conviennent par exemple parfaitement pour la protection des automates programmables, des vannes, des moteurs et des convertisseurs de fréquence.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Équipements de protection – Disjoncteurs

Service


Disjoncteurs d'appareils

Protection sélective contre les surcharges et les courts-circuits


Disjoncteurs

Module d'apprentissage du fonctionnement des disjoncteurs.

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer