Système d'impression à transfert thermique

Système dimpression à transfert thermique

Intuitif, compact et efficace

Imprimer sans effort : le système d'impression à transfert thermique s'installe en un tournemain et est facile à utiliser.

Retour Systèmes d'impression et de repérage

Catégories

Rechercher dans Système d'impression à transfert thermique

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Nos systèmes d'impression à transfert thermique vous permettent d'imprimer facilement et rapidement du matériel de repérage pour blocs de jonction, conducteurs, câbles et appareils. Ils sont disponibles seuls ou en kit incluant deux imprimantes avec notebook. Le kit et le grand choix de matériaux forment ainsi un système de repérage complet, optimal et sur mesure.

Avantages

  • Fiabilité grâce à un procédé d'impression éprouvé et grande disponibilité
  • Facile à entretenir grâce à son fonctionnement sans maintenance
  • Qualité élevée : écriture claire, codes à barres, caractères à partir de 1,6 mm de hauteur
  • Appareils compacts et robustes

Imprimante mobile à transfert thermique THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

L'imprimante THERMOMARK PRIME est le fruit de l'association unique d'une technologie d'impression fiable et éprouvée, avec un logiciel de repérage intégré et une alimentation électrique durable et autonome. La THERMOMARK PRIME représente votre centre de marquage mobile et transportable. L'écran tactile, les rubans encreurs encapsulés et une batterie remplaçable vous facilitent l'utilisation de l'imprimante directement sur place.

  • Saisie facile des données grâce à un logiciel de repérage parfaitement intégré
  • Jusqu'à sept heures de fonctionnement grâce au pack batterie performant
  • Remplacement aisé des matériels et des rubans encreurs en moins de dix secondes
  • Large assortiment de matériels avec plus de 600 types de marqueurs destinés au repérage des applications les plus diverses
  • La détection automatique du ruban encreur, du magasin et du matériel empêche toute erreur d'impression

THERMOMARK CARD pour cartes

THERMOMARK CARD de Phoenix Contact imprime des cartes pour le repérage de blocs de jonction, conducteurs et câbles, mais aussi dappareils  

THERMOMARK CARD imprime des étiquettes en plastique

La THERMOMARK CARD est la solution efficace pour imprimer des étiquettes en plastique au format carte et planche. La commande et l'installation de cette imprimante compacte sont très simples. Grâce au logiciel de planification et de repérage PROJECT complete, vous commandez directement la THERMOMARK CARD et réalisez vos projets. La technologie éprouvée de l'impression par transfert thermique vous apporte une grande efficacité et permet une exploitation presque sans maintenance.

  • Repérage de qualité grâce à un traitement rapide
  • Utilisation facile
  • Intégration facile dans les structures informatiques existantes
  • Commande intuitive avec le logiciel de repérage PROJECT complete de Phoenix Contact
  • Fonctionnement sans maintenance

THERMOMARK ROLL pour rouleaux et films sans fin

THERMOMARK ROLL de Phoenix Contact imprime des rouleaux et des films sans fin pour le repérage de blocs de jonction, conducteurs et câbles, mais aussi dappareils.  

THERMOMARK ROLL imprime des rouleaux et des films sans fin

La THERMOMARK ROLL imprime des étiquettes et des gaines thermorétractables sous forme de rouleaux et de films sans fin pour le repérage des blocs de jonction, des conducteurs, des câbles et des appareils.

  • Repérage de qualité grâce à un traitement rapide
  • Fonctionnement sans entretien grâce à la technologie d'impression à transfert thermique éprouvée
  • Commande intuitive avec le logiciel de repérage PROJECT complete de Phoenix Contact
  • Pour toutes les étiquettes et gaines thermorétractables
  • Concept d'utilisation simple avec saisie facile sur écran tactile
  • Connexion Ethernet et USB

Kit de repérage pour tous les formats

THERMOMARK LINE de Phoenix Contact comprend deux imprimantes et un notebook pour limpression de tous les formats.  

Le kit de repérage est composé de deux imprimantes et d'un notebook

THERMOMARK CARD vous permet d'imprimer des étiquettes en plastique, et THERMOMARK ROLL des étiquettes et des gaines thermorétractables en rouleaux.

Le notebook de repérage comprend le logiciel de repérage
PROJECT complete ainsi que des pilotes pour tous les systèmes d'impression. Le spectre complet des matériaux est disponible dans le logiciel.

Si vous souhaitez adapter individuellement le système de repérage, un éditeur spécial vous est fourni.

Pour la mise en service, il vous suffit de connecter l'imprimante au notebook via le câble USB pour commencer à imprimer.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer