Disjoncteurs d'appareils thermiques

Protection en cas de surcharge

Protection en cas de surcharge

Aussi étroits que des fusibles plats, mais réactivés en un seul tour de main.

Retour Disjoncteurs

Catégories

Rechercher dans Disjoncteurs d'appareils thermiques

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Nos disjoncteurs d'appareils thermiques protègent de manière optimale les charges inductives contre les surcharges dans les systèmes de distribution. La fonction de commutation intégrée des disjoncteurs d'appareils permet une remise en marche immédiate et ainsi de raccourcir les périodes d'arrêt de votre installation.

Avantages

  • Convient pour tous les porte-fusibles de fusibles plats grâce aux contacts enfichables normalisés
  • Périodes d'arrêt raccourcies grâce à la remise en marche immédiatement après le déclenchement
  • Installation peu encombrante en raison de sa forme étroite

Fonction et version

Disjoncteur d'appareil thermique TCP  

Disjoncteur d'appareil thermique

Les disjoncteurs d'appareils thermiques sont normalement déclenchés via une bande métallique bilame. Cela signifie qu'en cas de panne, le bilame s'échauffe et coupe le circuit électrique.

Plus la surcharge est importante, plus le disjoncteur d'appareil thermique se déclenche rapidement.

Les appareils peuvent à nouveau être mis en marche à tout moment. Les disjoncteurs d'appareils thermiques sont disponibles en version enfichable.

Domaines d'application

Disjoncteurs d'appareils thermiques TCP dans l'armoire électrique  

Disjoncteurs d'appareils thermiques dans l'armoire électrique

Les domaines d'application typiques des disjoncteurs d'appareils thermiques sont les capteurs et actionneurs des installations.

Notamment : moteurs, éléments chauffants, ventilateurs et appareils avec courant de démarrage élevé.

Les plages de tension des disjoncteurs d'appareils thermiques s'élèvent au maximum à 250 V CA ou 65 V CC.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Équipements de protection – Disjoncteurs

Service


Disjoncteurs d'appareils

Protection sélective contre les surcharges et les courts-circuits


Disjoncteurs

Module d'apprentissage du fonctionnement des disjoncteurs.

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer