Blocs de jonction dédiés à la technique de protection et de commande

Blocs de jonction dédiés à la technique de protection et de commande

Innovation et compatibilité

CLIPLINE complete est le système modulaire dédié aux exigences spécifiques de la technique de protection et de commande.

Retour Blocs de jonction

Catégories

  • Panneaux de brassage
    Panneaux de brassage

    Répartissez les signaux de manière sécurisée avec un système de guidage par couleur innovateur avec jusqu'à 20 % de densité d'assemblage en plus.

  • Système de points test
    Système de points test

    Le système de points test FAME simplifie le contrôle régulier des installations de distribution d'énergie.

Rechercher dans Blocs de jonction dédiés à la technique de protection et de commande

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Des blocs de jonction de sectionnement pour convertisseur de mesure au système de points test FAME, Phoenix Contact offre une solution optimale pour chaque application. Avec des accessoires standardisés pouvant être utilisés séparément, et la possibilité de choisir la connectique, le système CLIPLINE complete est entièrement modulaire pour s'adapter aux techniques de protection et de commande.

Avantages

  • Flexibilité d'utilisation grâce à une gamme exhaustive de produits pour la production et la distribution d'énergie
  • Visibilité et fiabilité grâce aux états de commutation univoques et aux grandes surfaces de repérage
  • Compatibilité avec le système CLIPLINE complete

Système modulaire – la solution optimale pour toutes les exigences

Des blocs de jonction de sectionnement pour convertisseur de mesure au système de points test FAME, Phoenix Contact offre une solution optimale pour chaque application. 

CLIPLINE complete est votre système modulaire pour la technique liée à l'énergie :

  • Accessoires système CLIPLINE complete uniformes utilisables individuellement
  • Choix de la connectique et du type de montage
  • Structure simple grâce au logiciel de conception CLIP PROJECT

Comparatif : systèmes de points test et blocs de jonction de sectionnement pour convertisseur de mesure

Système modulaireFonction
Système modulaire – la solution optimale pour toutes les exigences

FAME 3

Le système de points test comprend :

  • Réglette de fiches test
  • Points test
  • Fiche de maintenance
     

Contrôle avec court-circuit capacitif automatique. Regroupement en blocs individuels sous forme de séquence de commutation en parallèle. La fonction de court-circuitage automatique est assurée avec des ponts enfichables dans la réglette de fiches test.

Connectique : raccordement vissé pour cosses à anneaux et cosses à fourches

FAME 2

Le système de points test comprend :

  • Réglette de fiches test
  • Points test

Contrôle avec court-circuit capacitif automatique. Regroupement dans un bloc sous forme de séquence de commutation forcée programmable. La fonction de court-circuitage automatique est assurée avec des ponts enfichables dans le point test.

Connectique : raccordement Push-in ou raccordement vissé

FAME 1

Le système de points test comprend :

  • Réglette de fiches test
  • Points test
  • Connecteur de service

Contrôle avec court-circuit capacitif automatique. Regroupement en blocs individuels sous forme de séquence de commutation en parallèle. La fonction de court-circuitage automatique est assurée avec des ponts enfichables dans la réglette de fiches test.

Connectique : raccordement vissé

ME - blocs de jonction de sectionnement pour convertisseur de mesure

Le système comprend :

  • Blocs de jonction juxtaposables individuels selon l'application.

Court-circuit déclenché manuellement par ponts de commutation ou enfichables. Contrôle sous forme de séquence de commutation en série par convertisseur.

Connectique : raccordement Push-in, raccordement vissé, raccordement à ressort, raccordement vissé pour cosses à anneaux et cosses à fourches, solutions de raccordement enfichables

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer