Retour au sommaire

Câblage à l'aide d'un système

Le câblage fil-à-fil de périphériques coûte beaucoup d'argent, et n'empêche pas les erreurs de câblage et leur localisation longue et fastueuse. Pour le démontrer nous avons comparé pour vous le câblage conventionnel, de fil-à-fil, avec le câblage système.

Câblage fil-à-fil

Câblage conventionnel fil-à-fil  

Câblage conventionnel fil-à-fil

Le câblage conventionnel fil-à-fil est conçu de manière complexe :
De nombreux fils différents sont raccordés en fonction du groupe de périphériques.

Les conséquences :

  • chaque raccordement de fil individuel devient une source d'erreurs possible.
  • Les faisceaux de câbles sont clairs.
  • La recherche d'erreurs est pénible.

Câblage avec composants système

Câblage système VARIOFACE  

Câblage système VARIOFACE

Par rapport au câblage fil-à-fil, le câblage système VARIOFACE de Phoenix Contact permet un gain de temps de 90 % et plus.

Les conséquences :

  • le câblage système est sûr, rapide, et sans erreurs.

De plus :

  • Le câblage système de Phoenix Contact est équipé de manière professionnelle.
    • Adaptateur frontal avec câbles préconfectionnés encastrés
    • Modules d'interface compacts nouvelle génération

Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câblage préconfiguré pour commandes

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer