Système de précâblage spécifique à l'automate

Enficher et c'est prêt

Câblage rapide, fiable et sans erreur

Le système de câblage VARIOFACE relie le terrain et la commande : opération simple et sans possibilité d'erreur.

Retour Système de précâblage pour automates

Catégories

  • Liste de produits : câbles
    Câbles préconfectionnés pour commandes

    Câble préconfectionné pour le raccordement de la commande aux modules d'interface, disponibles dans différentes longueurs. Câble préconfectionné pour le raccordement de la commande aux modules d'interface, disponibles dans différentes longueurs.

  • Liste de produits : modules
    Modules d'interface pour commandes

    Les modules s'utilisent en combinaison avec les adaptateurs frontaux correspondants et sont reliés par des câbles préconfectionnés.

Rechercher dans Système de précâblage spécifique à l'automate

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le système de câblage VARIOFACE est un concept de câblage spécialement étudié pour le couplage de différents automates programmables à des cartes E/S. Des composants enfichables sont utilisés à la place du câblage fil-à-fil conventionnel, fastidieux et sujet à défaillance. Vous bénéficiez d'un câblage rapide, clair et sans erreur.

Vos avantages

  • Extrêmement polyvalent : sélection parmi les fonctions les plus différentes comme relais, relais à semi-conducteurs ou liaison directe
  • Configuration personnalisée grâce aux modules d'interface avec mode de raccordement à 1, 2 ou 3 fils
  • Flexible : connexion avec connectique à vis, à ressort et Push-in
  • Câblage rapide, complet et sans erreur grâce aux câbles préconfectionnés
  • ¨Planification simple avec le tableau des correspondances ou le sélecteur en ligne

Aperçu du système

Composants du système  

Système de précâblage VARIOFACE avec composants enfichables

Le système de précâblage VARIOFACE est constitué des éléments suivants :

1) Adaptateur frontal

Il trie les signaux, de sorte qu'un câblage monobrin fastidieux est inutile. Celui-ci est simplement enfiché dans la carte d'E/S de l'automate. Des solutions pour les fabricants d'automates suivants sont disponibles : ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa

2) Câble préconfectionné

Un câble préconfectionné se charge de transférer les signaux depuis l'automate jusqu'au module. Il existe dans différentes versions (longueur, nombre de pôles et blindage).

3) Modules

Le module transmet les signaux de commande et de terrain. Bénéficiez là encore de la diversité de la gamme de produits. Les modules sont disponibles dans différentes connectiques, largeurs et sont dotés de différentes fonctions.

Câblage fil-à-fil conventionnel par rapport au système de précâblage

Câblage fil-à-fil  

Câblage conventionnel fil-à-fil

Câblage conventionnel fil-à-fil

Le câblage fil-à-fil des périphériques est très fastidieux et sujet à défaillances.

Caractéristiques :

  • Fastidieux, parce que de nombreuses étapes de travail sont nécessaires comme la découpe, le dénudage, le sertissage et la pose des fils
  • Chaque raccordement de fil individuel devient une source d'erreurs possible
  • Les faisceaux de câbles manquent de clarté
  • Recherche d'erreurs problématique
  • Flexibilité maximale via le fil-à-fil
Câblage système  

Système de précâblage VARIOFACE

Système de précâblage VARIOFACE

Pour le système de précâblage, il s'agit d'un concept de précâblage harmonisé, constitué d'un adaptateur frontal, d'un câble préconfectionné et d'un module.

Caractéristiques :

  • Des composants enfichables permettent un raccordement rapide et sans risque d'erreurs
  • 90% de temps économisé par rapport au câblage fil-à-fil conventionnel

Système de précâblage spécifique à la commande pour le câblage de signal et de puissance

VIP-Power Cabling  

VIP-Power Cabling avec raccordement sur le terrain avec toute la gamme des blocs de jonction

Grâce aux adaptateurs frontaux universels VIP-Power Cabling, vous pouvez coupler tous les types de signaux aux modules de la commande SIMATIC S7-300, via le système Plug & Play. Les variantes d'adaptateurs à connecteurs COMBI ou à extrémité libre sont parfaitement adaptées au câblage de signal et de puissance. Mettez en œuvre de manière sûre et flexible des applications soumises à différentes exigences de commutation. Le raccordement sur le terrain sur la gamme de blocs de jonction CLIPLINE complete vous permet de bénéficier en outre de l'ensemble des fonctions du bloc de jonction.

Système de précâblage spécifique à la commande avec adaptateur PLC-V8

PLC-INTERFACE avec adaptateur pour système de précâblage  

Système de relais modulaire avec connexion système

Le nouvel adaptateur de système de précâblage vous permet de raccorder rapidement et sans erreur les modules à relais RIFLINE complete au niveau de la commande. La solution réunit les caractéristiques produit d'INTERFACE PLC et du système de précâblage VARIOFACE. La structure modulaire du bloc d'entrée et de sortie permet une affectation propre à chaque canal en fonction de l'exigence de commutation.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câblage préconfiguré pour commandes

Service


Câblage système VARIOFACE

Caractéristiques et avantages du câblage système VARIOFACE.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer