Protection antisurtension pour la technologie MCR

Protection exhaustive

Protéger de nombreux signaux

Des équipements de protection comportant un faible niveau de protection en tension offrent une protection optimale pour vos applications MCR.

Retour Parafoudres

Catégories

Rechercher dans Protection antisurtension pour la technologie MCR

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les applications de mesure/commande/régulation impliquent la surveillance et la commande de nombreux capteurs et actionneurs. Une défaillance liée à des surtensions peut avoir des conséquences dramatiques. Nos parasurtenseurs vous offrent une solution optimale pour toutes les applications et vous aident à minimiser les défaillances de votre installation.

Avantages

  • Protection selon les besoins grâce à une gamme de produits complète pour tous les signaux courants
  • Polyvalence : formes et connectiques adaptées à chaque application
  • Essais simplifiés grâce à la connectique enfichable des parasurtenseurs
  • Utilisation universelle dans des zones explosibles grâce aux homologations ATEX et CEIEx

TERMITRAB complete : des produits à partir de 3,5 mm

Gamme de produits TERMITRAB complete  

Gamme de produits TERMITRAB complete

TERMITRAB est la protection antisurtension pour technologie MCR la plus compacte au monde. Cette gamme de produits vous propose un système complètement modulaire. Cela va de la protection antisurtension simple à un niveau à des variantes à plusieurs niveaux et enfichables avec sectionnement par couteau, signalisation et option de signalisation à distance.

Les parasurtenseurs les plus compacts sont larges de seulement 3,5 mm. Vous économisez ainsi jusqu'à 50 % de place par rapport à des installations de format 7 mm.

Les équipements de protection de la gamme TERMITRAB offrent une signalisation mécanique indiquant le statut des équipements de protection sans alimentation auxiliaire. En option, les modules de signalisation à distance peuvent surveiller visuellement jusqu'à 40 équipements de protection. En cas de surcharge thermique, les modules de signalisation à distance indiquent le statut sous forme d'un signal collectif via un contact libre de potentiel, par ex. dans la salle de contrôle.

 

PLUGTRAB PT- IQ – Pour toujours être au courant de ce qui se passe

Protection antisurtension PLUGTRAB PT-IQ  

Code couleur univoque pour l'état de l'appareil de protection

PLUGTRAB PT-IQ est un système composé d'un module d'alimentation et de télécommunication, et des parafoudres. Le module alimente les équipements de protection et fournit un message d'erreur global pour jusqu'à 28 modules de protection.

Il se distingue notamment par une notification à distance et une signalisation à plusieurs niveaux des équipements de protection. Chaque élément limiteur de tension du circuit de protection est ainsi surveillé intelligemment.

Un signal d'état jaune indique que la limite de puissance a été atteinte en raison de surtensions fréquentes. L'efficacité des parafoudres est maintenue et la protection de l'installation maintenue. Le remplacement est néanmoins recommandé afin d'éviter des interventions de maintenance inutiles.

  • Vert : équipement de protection en ordre
  • Jaune : limite de puissance atteinte, remplacement recommandé
  • Rouge : surcharge, remplacement nécessaire

SURGETRAB S-PT - Installation directement sur le dispositif de terrain

Protection antisurtension SURGETRAB S-PT  

SURGETRAB S-PT pour une installation directement sur le dispositif de terrain

SURGETRAB sont des parafoudres destinés aux signaux normalisés usuels, et sont montés directement sur la tête du capteur à l'aide des vis de raccord. Ce type de montage permet d'économiser du temps et de l'argent, et d'éviter le montage d'un boîtier de connexion supplémentaire servant à la fixation du dispositif antisurtension.

Il existe différents modèles pour un câblage simple ou parallèle. Le disjoncteur peut ainsi au choix être raccordé en série ou en parallèle avec l'interface du transducteur. Pour le modèle avec câblage en parallèle, un deuxième raccord est nécessaire au niveau de la tête du capteur.

Toujours la protection antisurtension adaptée

Phoenix Contact vous propose, pour toutes les applications de la technologie MCR, des composants de protection antisurtension fiables.

 TERMITRAB completePLUGTRAB PT-IQPLUGTRAB PTLINETRABSURGETRAB
Enfichablexxx--
Voyant de diagnostic et d'étatx
(mécanique)
x
(à plusieurs niveaux)
---
Signalisation à distance(option)x---
Verrouillagexx---
Variante à sécurité intrinsèquexxxxx
Pas3,5 mm / 6,2 mm17,5 mm17,5 mm6,2 mm137 mm / 79 mm
ConnectiquePush-in / visPush-in / visVisVisCâbles

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour la technologie MCR

Service


Maniement de PT-IQ

Conception simple et câblage rapide avec le système de protection antisurtension PLUGTRAB PT-IQ.


Protection antisurtension pour la technologie MCR

Module d'apprentissage sur la protection antisurtension pour la technique MCR.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer