Automates à dénuder et à sertir

Automate à dénuder et à sertir

Deux fonctions – un appareil

Dénudez et sertissez vos conducteurs en une seule étape. L'ajustement à d'autres sections est facile et rapide.

Retour Automates

Catégories

Rechercher dans Automates à dénuder et à sertir

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Qu'ils soient mobiles ou fixes, les automates à dénuder à sertir de Phoenix Contact sont particulièrement rapides. Réalisez des conducteurs parfaitement équipés en une seconde.

Avantages

  • Changement de section rapide grâce à la modularité
  • Temps de cycle réduit grâce à des processus partiels compatibles entre eux
  • Mise en service facile par Plug & Play

Compact et portable - pour matériel en rubans

Automate à dénuder et à sertir CF 3000  

Automate à dénuder et à sertir CF 3000

Pour une utilisation mobile, utilisez les automates compacts à dénuder et à sertir CF 3000. Cet appareil vous permet de traiter de manière rapide et fiable des embouts conditionnés en rubans.

Les conducteurs sont dénudés et dotés d'un embout en une seule étape.

En une minute, les automates sont réglés sur différentes sections.

  • Pour les embouts isolés, d'une section comprise entre 0,25 et 2,5 mm2
  • Modifiables avec des sections différentes en une minute
  • Sa forme compacte et légère permet également de l'utiliser aisément sur plusieurs postes de travail

Robuste et fixe - pour matériel en vrac

Automate à dénuder et à sertir CF 1000  

Automate à dénuder et à sertir CF 1000

Pour le traitement de masse, utilisez les automates à dénuder et à sertir CF 1000 stables et robustes.

Les conducteurs sont dénudés et dotés d'un embout en une seule étape. Avec ces automates, vous pouvez préparer jusqu'à 1 200 conducteurs par heure.

  • Pour les embouts isolés, d'une section jusqu'à 10 mm2
  • Modification rapide sur des sections différentes grâce à sa structure modulaire
  • Compteur intégré pour un aperçu des quantités

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer