Relais tachymétrique et contrôleur de vitesse nulle

Mouvements sous contrôle

Mouvements sous contrôle

Les relais tachymétriques et les contrôleurs de vitesse nulle surveillent les pièces en rotation et les arrêtent en cas d'urgence.

Retour Dispositifs de coupure de sécurité

Catégories

Rechercher dans Relais tachymétrique et contrôleur de vitesse nulle

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Des vitesses trop élevées génèrent des risques pour les hommes et les machines. Avec les relais tachymétriques et contrôleurs de vitesse nulle PSRmotion de Phoenix Contact, les arrêts en cas d'urgence sont sûrs et rapides.

Avantages

  • Utilisation flexible avec trois états de fonctionnement sélectionnables
  • Mise en service rapide via le paramétrage directement sur l'appareil ou le logiciel gratuit
  • Compatibilité maximale grâce à la surveillance des mouvements avec tous les types de capteurs courants
  • Protection maximale contre les manipulations grâce à des mécanismes innovants

Surveillance d'arrêt ultracompacte sans capteurs supplémentaires

Contrôleurs de vitesse nulle sans capteurs  

Le contrôleur de vitesse nulle PSRmotion ultracompact ne nécessite aucun capteur supplémentaire

Le contrôleur de vitesse nulle de taille réduite, PSRmotion permet de surveiller l'arrêt des machines sans capteurs supplémentaires et de piloter par ex. un dispositif de verrouillage. La tension induite dans un bobinage moteur est analysée pour la détection de l'arrêt.

Grâce à des possibilités de réglage spécifiques à l'utilisation, PSRmotion est d'une flexibilité remarquable, que ce soit pour les machines dotées ou non d'un convertisseur de fréquence.

Le contrôleur de vitesse nulle ultracompact économise jusqu'à 70% d'espace. Il convient ainsi idéalement aux applications de mise à jour.

Contrôleur de vitesse paramétrable par logiciel

Contrôleur de vitesse nulle et relais tachymétrique PSR-RSM4  

Contrôleur de vitesse nulle et relais tachymétrique PSR-RSM4

Le relais tachymétrique et contrôleur de vitesse nulle PSR-RSM4 peut être intégré très simplement dans votre installation grâce au logiciel gratuit et intuitif PSR-CONF-WIN. L'interface graphique vous permet de régler les vitesses de rotation et les types de capteurs en quelques clics.

Comme raccordement capteur, vous pouvez utiliser tous les codeurs incrémentiels, systèmes de mesure linéaire ou détecteurs de proximité courants. Si des systèmes de feedback moteur existent déjà, nous pouvons vous proposer des adaptateurs de câbles prééquipés.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Téléchargements

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer