Feux de signalisation pour applications maritimes

Feux de signalisation maritimes pour la navigation fluviale et maritime

Feux de signalisation pour des voies fluviales sécurisées

Utilisez des feux de signalisation à LED robuste, conçus sur mesure pour répondre aux exigences des applications maritimes.

Retour Eclairage et signalisation

Catégories

Rechercher dans Feux de signalisation pour applications maritimes

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les feux de signalisation à LED et la technique de commande de Phoenix Contact vous permettent de concevoir des installations de signalisation fiables et rentables, destinées à une utilisation maritime, comme par ex. pour les écluses, les ponts ou les ports. La liaison bus assure une intégration continue des faisceaux de signaux dans votre réseau et dans votre environnement d'automatisation.   

Avantages

  • Diagnostic rapide et sécurité durable des données via le raccordement au réseau par des protocoles standard
  • Mise en service sécurisée et maintenance aisée grâce aux fonctions préinstallées du logiciel pour les tâches de signalisation
  • Utilisation durable grâce à la technologie LED économique et à des boîtiers aluminium robustes

Feux de signalisation pour la navigation fluviale

Ecluse fluviale avec feux de signalisation  

Les feux de signalisation à LED de Phoenix Contact sont économiques et particulièrement robustes

Les feux de signalisation à LED pour la navigation fluviale sont conçus pour une utilisation sur les installations de signalisation lumineuse et sur les écluses. La mise en œuvre de fonctions de surveillance autonomes garantit une disponibilité élevée du dispositif de signalisation.

Le principal avantage des feux de signalisation est la communication par bus de terrain intégrée. Une commande modulaire permet de piloter les feux par ex. pour réguler la puissance lumineuse des LED ou pour définir le comportement en cas d'interruption de liaison. Le feu de signalisation peut être relié, via un réseau PROFINET, à la centrale de commande de l'écluse où les utilisateurs peuvent accéder à de nombreuses informations de diagnostic et d'état.

Pour les fonctions de surveillance des feux de signalisation, seuls des composants qui répondent à la norme industrielle sont utilisés.

Feux de signalisation pour la navigation maritime

Grande écluse maritime avec feux de signalisation  

Les feux de signalisation pour écluses maritimes sont soumis à des exigences élevées en matière de disponibilité

Pour les écluses maritimes, la disponibilité des systèmes de signalisation est d'une priorité capitale. Les feux de signalisation destinés à la navigation maritime prennent en compte cette exigence client et sont dotés d'une redondance mise en œuvre de manière cohérente que ce soit au niveau de l'alimentation en tension ou du bus de communication.

Le boîtier particulièrement robuste et résistant à l'eau de mer ainsi que la connectique massive sont conçus pour une utilisation dans des environnements difficiles.

Tous les messages d'alarme et d'état avec horodatage sont consultés via le bus de communication industriel et sont ensuite transmis aux systèmes de pilotage et aux bases de données. Des standards industriels de communication sont disponibles à cet effet et permettent la mise en place aisée de solutions d'automatisation intégrées.

Automatisation globale

Les feux de signalisation de Phoenix Contact font partie intégrante d'une solution globale et mettent à disposition des informations d'état et des messages d'alarme sur l'ensemble du réseau.

Les systèmes de signalisation de Phoenix Contact prennent en charge les interfaces de communication industrielles courantes. Ils s'intègrent aisément dans des solutions existantes et des concepts d'automatisation supérieurs grâce à des systèmes de bus et des connexions discrètes.

Phoenix Contact propose les produits appropriés pour mettre en œuvre individuellement des applications même complexes, depuis les gammes de commande jusqu'au concept de sécurité pour la prise en compte des exigences de la directive Machines, en passant par les connexions bus, la téléexploitation et la protection antisurtension.

Topologie d'une solution d'automatisation pour la signalisation d'écluse  

Signalisation automatisée d'écluses avec la technologie de Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer