Connecteurs pour signaux

Connecteurs de signaux de Phoenix Contact

Solutions globales

La diversité unique de tailles et de formes de boîtiers permet de réaliser des solutions cohérentes côté appareil et côté câble.

Retour Connecteurs circulaires

Catégories

Rechercher dans Connecteurs pour signaux

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Nous produisons des connecteurs coaxiaux pour les applications industrielles de signaux et de capteurs/actionneurs dans différents modèles. Les connectiques disponibles sont les raccordements de conducteurs sertis, soudés et brasés.

Avantages

  • Variété unique des types de boîtiers de M5 à M23
  • Flexibilité grâce au nombre variable de pôles de 3 à 19 pôles
  • Câblage simplifié grâce aux modèles en plastique surmoulé

Connecteurs de signaux M5 à M12

Connecteurs de signaux M5 à M12  

Connecteurs de signaux M5 à M12

C'est pour répondre aux exigences multiples en matière de connectique pour capteurs/actionneurs en environnement industriel qu'a été développée la gamme exhaustive de connecteurs encastrables et de traversées de parois M5, M8 et M12. Des développements à équiper et propres au client permettent une adaptation optimale aux appareils individuels.

  • 3 à 17 pôles
  • Détrompage A, B ou D

 

Connecteurs de signaux M17 et M23

Connecteurs de signaux M17 et M23  

Connecteurs de signaux M17 et M23

Les connecteurs coaxiaux M17 et M23 couvrent une large gamme d'applications industrielles relatives aux signaux. Sont également incluses les exigences en matière d'étanchéité, de résistance aux vibrations et de protection CEM. Les connecteurs coaxiaux sont complétés par une gamme exhaustive de modèles en plastique surmoulé.

  • 6 à 19 pôles
  • Tous les boîtiers sont à équiper avec des contacts mâles ou femelles

 

Connecteurs de signaux 7/8"

Connecteurs de signaux 7/8''  

Connecteurs de signaux 7/8"

Pour les exigences du marché américain, les connecteurs coaxiaux sont disponibles dans des modèles en pouces. La gamme de produits englobe, outre les connecteurs à équiper avec raccordement vissé, les connecteurs enfichables avec conducteur ou à monter directement sur circuit imprimé.

  • 3 à 5 pôles

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs circulaires M17-M58

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer