Amplificateurs-séparateurs avec connexion Bus et réseau

Amplificateurs-séparateurs avec connexion Bus et réseau

Isolation sécurisée du terrain au réseau

Combiner les avantages d'une isolation galvanique sécurisée avec ceux de la communication numérique.

Retour Amplificateurs-séparateurs

Catégories

Rechercher dans Amplificateurs-séparateurs avec connexion Bus et réseau

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Sur moins de 50 mm de largeur, vous pouvez transmettre jusqu'à huit signaux de terrain isolés galvaniquement aux réseaux industriels, et ainsi économiser des cartes d'entrée spécifiques aux signaux. Vous bénéficiez également d'une isolation galvanique complète jusque dans la CPU, même entre les différents canaux.

Avantages

  • Intégration peu encombrante dans le réseau de n'importe quels amplificateurs-séparateurs combinables grâce à des passerelles compactes
  • Parfaite transmission des signaux jusqu'à la CPU grâce à une isolation galvanique sûre, même entre différents canaux
  • Économie de coûts et gain de place dans la commande, car plus besoin de cartes d'entrée spécifiques à chaque signal
  • Regroupement rapide et sans erreur de signaux à l'aide de passerelles enfichables
  • Parfait pour la migration d'installations : niveau de compatibilité élevé de la commande grâce à une connexion réseau flexible
  • Mise en service et maintenance simplifiées : mesure des signaux de courant en cours de fonctionnement ou consultation sur le smartphone avec la technologie NFC
  • Paramétrage rapide via commutateur de codage rotatif, logiciel, ou appli MINI Analog Pro

Économies de cartes d'entrée pour une variété de signaux totale

Combinaison modulaire damplificateur-séparateur avec des passerelles enfichables  

Combinaison modulaire d'amplificateur-séparateur avec des passerelles enfichables

Les passerelles faciles à enficher vous permettent d'intégrer tous les types d'amplificateur-séparateur MINI Analog Pro disposant d'une sortie numérique ou de courant dans votre réseau, de façon peu encombrante. Vous n'avez besoin d'aucune carte d'entrée spécifique à chaque signal.

Les passerelle MINI Analog Pro pour le raccordement au bus et au réseau sont disponibles pour les protocoles suivants :

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • PROFIBUS DP

La solution flexible pour la migration de vos installations

Compatible avec toutes les commandes grâce à une connexion réseau flexible  

Compatibilité de la commande grâce à une connexion réseau flexible

Dans le cadre de l'exploitation d'installation,s l'implémentation d'une génération moderne de commande comporte dans certains cas des risques et des défis considérables. Les amplificateurs-séparateurs avec connexion Bus et réseau sont parfaits pour votre migration ou extension d'installations. Le fait de pouvoir regrouper facilement et sans erreur des signaux dans un seul câble réseau vous permet de rester flexible et toujours compatible avec quasiment toutes les commandes.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer