Retour au sommaire

Sécurité fonctionnelle : de l'idée au produit

MACX Analog augmente la sécurité et la disponibilité des installations. Des bureaux de vérification indépendants accompagnent l'ensemble du cycle de conception. Le produit fini est un amplificateur-séparateur avec qualité et sécurité contrôlées.

Safety Life Cycle

Safety Life Cycle : du concept à la mise en œuvre

Safety Life Cycle : processus de développement

Phoenix Contact applique les exigences de la sécurité fonctionnelle en vertu de CEI 61508 dans un processus de conception standardisé, le Safety Life Cycle.

À cet effet, toutes les mesures visant à éviter et maîtriser les erreurs de la conception et la fabrication jusqu'à l'exploitation de l'appareil sont prises en compte de manière globale. Ces mesures sont auditées dans le cadre d'une évaluation complète menée par un bureau de vérification indépendant.

Qualité et sécurité contrôlées

Des bureaux de vérification indépendants confirment la qualité et la sécurité  

Qualité et sécurité contrôlées

Des bureaux de vérification indépendants accompagnent l'ensemble du cycle de conception. Tous les certificats, toutes les informations techniques et le manuel de sécurité sont à votre disposition en téléchargement dans le catalogue produits sur notre site Internet.

Exemple d'application : surveillance de processus sécurisée

Régulateur de température placé dans le conteneur  

Régulation de température avec déconnexion sûre

En cas de surveillance de process sécurisée, la température dans le conteneur est régulée et surveillée en permanence. Cela aboutit alors à une séparation conséquente entre la régulation et le dispositif de protection.

Utilisez les contacts inverseurs librement programmables des convertisseurs de mesures de température certifiés SIL pour des messages et des alarmes ainsi que pour une déconnexion sûre.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer