Retour au sommaire

Vos avantages en détail

Sécurité fonctionnelle et fiabilité

Logo SIL

Les amplificateurs-séparateurs MACX Analog sont tous certifiés SIL d'après la norme 61508

Phoenix Contact applique les exigences de la sécurité fonctionnelle en vertu de CEI 61508 dans un processus de conception standardisé.

Les amplificateurs-séparateurs MACX Analog ainsi homologués sont à votre disposition pour toutes les applications destinées à la sécurité, jusque SIL 2. Pour vous, cela se traduit par une fiabilité et une sécurité exceptionnelles de vos installations.

Transmission précise et sûreté de fonctionnement élevée

Entrée, sortie et alimentation isolées galvaniquement de façon sécurisée  

Sûreté de fonctionnement élevée grâce à une isolation galvanique à 3 voies

Les amplificateurs-séparateurs MACX Analog sont donc équipés d'une isolation galvanique sécurisé entre l'entrée, la sortie et l'alimentation. Cela garantit une transmission précise de vos signaux, et permet d'accroître la sûreté de fonctionnement de l'installation vis-à-vis des perturbations.

Configuration simple, même sans logiciel

Configuration avec terminal de commande  

Surveillance, configuration et copie aisées, sans logiciel

Vous pouvez programmer les amplificateurs-séparateurs MACX Analog très simplement sans logiciel. Selon le type d'appareil, sélectionnez différents modes de configuration :

  • Via le commutateur DIP, directement sous le couvercle transparent à l'avant de l'appareil
  • Via le terminal de commande et d'affichage, qui s'encliquette directement sur les appareils compatibles. Ainsi, vous pouvez copier les paramètres sur d'autres modules ou observer les valeurs de processus directement dans l'armoire électrique.
    Avec l'unité de réception distincte, vous recevez un appareil de commande portable convivial, que vous pouvez également monter sur le profilé en tant qu'unité d'affichage déportée.

Configuration et surveillance conviviales

Logiciel système IFS-CONF  

Configuration et surveillance conviviales par logiciel

Configurez les amplificateurs-séparateurs MACX Analog compatibles simplement à partir d'un PC à l'aide du logiciel gratuit.

Vous avez le choix entre trois solutions :

  1. Logiciel autonome ANALOG-CONF
  2. Progiciel FDT/DTM
  3. DTM autonomes pour l'utilisation de votre application cadre FDT existante

La fonction de surveillance intégrée vous permet d'enregistrer les valeurs réelles de votre installation. Sur demande, vous pouvez obtenir que l'ensemble des appareils configurables avec le logiciel soit déjà préconfiguré en usine.

Facile à entretenir et sûr : les bornes de raccordement enfichables

Bornes de raccordement enfichables  

Bornes de raccordement enfichables avec détrompage

Les amplificateurs-séparateurs MACX Analog sont équipés d'un mode de raccordement simplifiant la maintenance. Libre à vous de choisir entre un version à vis ou par tension à ressort dotée de la technologie push-in.

Le détrompage et le repérage clair garantit une protection sécurisée contre les mauvaises polarités, et empêche les erreurs de branchement de bornes de raccordement déjà câblées.

Nous avons en outre intégré des connecteurs femelles aux bornes de raccordement. Vous pouvez par exemple y raccorder vos communicateurs HART.

Concept intelligent pour l'alimentation et le diagnostic

Alimentation via le connecteur sur profilé  

Pontage modulaire de l'alimentation 24 Volt et des signaux de diagnostic

Les amplificateurs-séparateurs MACX Analog proposent deux solutions pour l'alimentation des appareils :

La Solution système

Réalisez un pontage de la tension d'alimentation 24 V avec le connecteur sur profilés TBUS. Cela facilite le câblage, l'évolutivité du système ou un remplacement de module. Pour cela il vous suffit d'alimenter la tension d'alimentation soit directement par un module sélectionné MACX Analog, soit en utilisant le module d'alimentation et de signalisation des erreurs doté d'un message global d'erreur supplémentaire.

La solution flexible

La plage d'alimentation étendue vous permet d'installer les différents amplificateurs-séparateurs MACX Analog ainsi équipés, dans les réseaux d'alimentation du monde entier, sans bloc d'alimentation supplémentaire.

Raccordement du signal rapide et sans erreurs

Termination Carrier avec amplificateur-séparateur MACX Analog  

Termination Carrier MACX Analog avec appareils sur profilés standards

Les Termination Carrier sont des solutions compactes permettant de raccorder rapidement et sans erreur des appareils sur profilé de la gamme MACX Analog à des cartes d'entrées/de sorties de systèmes d'automatisation.

Le câblage prééquipé VARIOFACE vous permet de raccorder les Termination Carrier rapidement et sans erreur à votre commande : c'est le Plug & Play.

Vous associez ainsi les avantages des appareils sur profilé modulaires avec ceux du précâblage Plug and Play, de sorte qu'ils constituent une solution complète pour les systèmes.

Protection antidéflagration maximale pour toutes les zones Ex et groupes de gaz

Homologation Ex et CEIEx

Les amplificateur-séparateur MACX Analog offrent une protection antidéflagration maximale

MACX Analog

Les amplificateurs-séparateurs MACX Analog sont homologués conformément aux normes ATEX et CEIEx en vigueur :

  • Ex n - pour l'installation en zone Ex 2

MACX Analog Ex

Dans de nombreuses installations industrielles, il existe des zones dans lesquelles des atmosphères explosives sont susceptibles d'apparaître. Des circuits de commande et de mesure sont par principe conçus pour offrir le mode de protection sécurité intrinsèque (Ex i).

Les amplificateurs-séparateurs Ex-i MACX Analog et les convertisseurs de mesure isolent les circuits électriques à sécurité intrinsèque des autres et garantissent une limitation en toute sécurité de l'énergie dirigée vers la zone Ex. Ils peuvent également prendre en charge de nombreuses tâches de préparation des signaux.

Tous les amplificateurs-séparateurs Ex MACX Analog sont homologués conformément aux normes ATEX ou CEIEx :

  • [Ex ia] - pour les circuits à sécurité intrinsèque jusqu'à zone Ex 0 et zone Ex 20
  • Ex n - pour l'installation d'appareils en zone Ex 2

Par ailleurs, les homologations nationales correspondantes telles que UL et Gost sont données.

 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer