Amplificateurs-séparateurs avec sécurité fonctionnelle PL

Amplificateurs-séparateurs avec sécurité fonctionnelle PL

Signaux analogiques avec Performance Level

Avec MACX Safety, intégrez simplement des signaux analogiques dans vos applications de sécurité conformément à la directive relative aux machines.

Retour Amplificateurs-séparateurs avec sécurité fonctionnelle

Catégories

  • Liste de produits : bascules double seuil
    Bascules double seuil

    Convertisseur de température avec type PL d et relais de valeur seuil axé sur la sécurité, destiné au fonctionnement de thermomètres à résistance, de transmetteurs de résistance, de thermocouples, de potentiomètres et de sources mV.

  • Liste de produits Câblage préconfectionné et accessoires
    Câblage préconfectionné et accessoires

    Câblage préconfectionné et accessoires pour l'exploitation d'amplificateurs-séparateurs tels que des connecteurs fonctionnels, des modules d'alimentation et des adaptateurs de programmation.

  • Liste de produits : convertisseurs de mesure pour potentiomètres
    Convertisseur de mesure pour potentiomètre

    Convertisseur de mesure universel avec type PL d destiné au fonctionnement de potentiomètres, de thermomètres à résistance, de transmetteurs de résistance, de thermocouples et de sources mV. Avec relais de valeur seuil axé sur la sécurité.

  • Liste de produits : convertisseurs de température
    Convertisseurs de température

    Convertisseur de température avec relais de valeur seuil axé sur la sécurité destiné au fonctionnement de thermomètres à résistance, de transmetteurs de résistance, de thermocouples, de potentiomètres et de sources mV.

  • Liste de produits : duplicateur de signaux
    Duplicateur de signaux

    Module d'isolation/alimentation et amplificateur-séparateur d'entrée avec type PL d comme duplicateur de signaux. Envoie des signaux alimentés ou actifs de 4-20 mA provenant du terrain et isolés galvaniquement sur deux charges.

  • Liste de produits : module d'isolation/alimentation
    Module d'isolation/alimentation

    Module d'alimentation/amplificateur-séparateur d'entrée, transparent HART. Envoie des signaux alimentés ou actifs de 4-20 mA provenant du terrain et isolés galvaniquement sur deux charges.

Rechercher dans Amplificateurs-séparateurs avec sécurité fonctionnelle PL

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les amplificateurs-séparateurs analogiques MACX Safety sont certifiés SIL et EN ISO 13849-1 avec le niveau de performance PL d.

Avantages

  • Intégration facile de signaux analogiques dans la chaîne de sécurité grâce au Performance Level PL d
  • Économies grâce à la commutation sûre et directe des valeurs seuil sans commande de sécurité supplémentaire
  • Conception facile de l'application de sécurité via SISTEMA, qui contient déjà les données requises
  • Combinaison facile de signaux analogiques actifs ou passifs avec d'autres modules de sécurité
  • Transmission précise et parfaite et sûreté de fonctionnement élevée grâce à un concept de transmetteur breveté avec isolation galvanique sécurisée et échauffement réduit
  • Installation rapide et sûre à l'aide de blocs de jonction enfichables avec raccordement vissé ou raccordement autodénudant Push-in
  • Traitement sûr des signaux Ex analogiques à sécurité intrinsèque avec MACX Safety Ex [Ex ia]

Aperçu des produits : amplificateurs-séparateurs MACX Safety

Applications possibles pour IN/OUT analogique et température  

Possibilités d'application des amplificateurs-séparateurs MACX Safety

Choisissez l'amplificateur-séparateur MACX Safety adapté à votre application :

IN/OUT analogique :

  • Module d'alimentation/amplificateur-séparateur d'entrée avec deux sorties, compatible HART

Température, potentiomètre, valeurs seuil :

  • Convertisseur de température universel pour thermomètres à résistance, transmetteurs à résistance, potentiomètres, thermocouples et sources mV, avec relais de seuil de sécurité

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer