Prise électriques et interfaces de service

Prise électriques et interfaces de service

Entretien fiable

Notre gamme de produits est variée : bénéficiez du matériel approprié pour l'entretien, le service et le diagnostic.

Retour Matériel d'installation et de montage

Catégories

  • Liste de produits : prises
    Prises

    Ces prises pour armoire électrique sont disponibles avec différents types de fiches permettant une utilisation dans le monde entier et avec de nombreuses fonctions supplémentaires.

Rechercher dans Prise électriques et interfaces de service

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Flexibilité maximale pour différentes applications : utilisez l'interface de service de Phoenix Contact dans des armoires électriques, des composants d'infrastructure et des appareils situés dans des environnements industriels difficiles.

Avantages

  • Robustesse et résistance thermique grâce aux modèles avec indice de protection IP65
  • Gain de place grâce à la structure modulaire
  • Gamme exhaustive : grand choix de raccords pour données et prises
  • Transmission fiable de signaux, blindage 360° dans les environnements chargés électromagnétiquement

Nombreuses possibilités de raccordement

Plaque frontale pour données avec raccords pour prises, ports USB et RJ45  

Plaque frontale pour données avec raccords pour prises, ports USB et RJ45

Les interfaces de service facilitent l'entretien, le service et le diagnostic. Les cadres robustes avec indice de protection IP65 permettent une utilisation dans un environnement industriel difficile. Les plaques frontales pour données offrent de nombreuses possibilités de raccordement dans un espace réduit, les différents éléments de contact pouvant être combinés en fonction des besoins.

Les interfaces de service sont disponibles avec les raccords suivants :

  • D-SUB 09
  • RJ45
  • USB
  • Prises
  • Coupleur SCRJ

Prises d'armoires électriques pour une utilisation mondiale

Prises darmoire électrique  

Prises d'armoire électrique aux normes internationales

Les prises d'armoire électrique EO peuvent être utilisés avec onze types de connecteurs et fiches différents dans le monde entier, dans l'armoire électrique ou la construction mécanique. Des fonctions supplémentaires comme les témoins LED, le fusible, le commutateur ou le disjoncteur étendent également vos possibilités d'application.

Vous pouvez câbler les prises au choix avec une connectique Push-in ou à vis. Même le montage des prises est très flexible : il vous suffit de les encliqueter sur les profilés ou de les fixer avec des vis ou des autocollants. En les combinant avec des plaques adaptateurs, vous pouvez également intégrer les prises dans des interfaces de service.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer