Proxys, serveurs d'appareils et passerelles série

Proxys, serveurs dappareils et passerelles série

Communiquer avec tous les bus de terrain

Les convertisseurs d'interface, les passerelles et les proxys constituent une solution intelligente optimale pour relier des interfaces série au réseau Ethernet.

Retour Ethernet industriel

Catégories

Rechercher dans Proxys, serveurs d'appareils et passerelles série

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les serveurs d'appareils, les passerelles et les proxys permettent une intégration fluide d'appareils et de bus de terrain série dans des réseaux Ethernet modernes. Vous pouvez également configurer et paramétrer en continu plusieurs réseaux ou segments. Les protocoles les plus fréquemment utilisés pour le transfert de données dans l'industrie sont pris en charge par diverses combinaisons.

Avantages

  • Intégration de réseaux ou de sous-segments à l'échelle 1:1 grâce à la technologie de proxy
  • Modernisation d'installation facile avec une communication transparente par l'intermédiaire de plusieurs systèmes de bus
  • Diagnostic multiple : par le biais de la reconnaissance topologique et de concepts de diagnostic, indépendamment du fabricant
  • Avec modèles multiports et modulaires pour une évolutivité facile

Relier des systèmes de bus à des réseaux Ethernet

L'avantage principal des systèmes basés sur Ethernet : des sous-systèmes peuvent être intégrés de façon cohérente dans un concept de communication et de diagnostic grâce à des convertisseurs d'interface, des passerelles et des proxys. Cela vous permet également d'avoir accès aux appareils de terrain via les commandes PROFINET. Ce qui signifie qu'il n'existe alors aucune configuration et aucun adressage double. Il vous est ainsi également possible d'intégrer des sous-segments ou de plus anciennes installations sans Ethernet à votre réseau. Une cellule robotisée avec INTERBUS peut par exemple être mise en œuvre dans la fabrication d'une automobile. La mise en réseau des différentes armoires de commande se fait cependant par l'intermédiaire de PROFINET.

Le tableau suivant vous présente une vue d'ensemble de nos convertisseurs :

Transparence du protocolePROFINETEtherNet/IP™HART-IPModbus/TCP
Serveurs d'appareils sérieModbus/RTU Modbus/RTU 

Modbus/RTU

RAW/ASCII

Passerelles 

PROFIBUS

INTERBUS

HART

 HARTHART

Serveurs d'appareils série

Différents modèles de serveur dappareils série pour appareils multiports  

Liste des modèles de serveur d'appareils série

Les serveurs d'appareils série permettent une intégration fluide d'appareils et de bus série dans des réseaux Ethernet modernes.

Dans de nombreuses applications, il existe plusieurs appareils série concentrés dans un espace réduit, par ex. des lecteurs de code-barres et des imprimantes qui doivent être connectés à Ethernet. Dans ce cas, l'utilisation d'un convertisseur multiports représente alors un gain de place et d'argent précieux.

Il est par ailleurs possible d'adapter l'application aux besoins individuels afin que plusieurs utilisateurs puissent accéder aux différentes interfaces série via un seul convertisseur.

Avantages :

  • Le serveur Web intégré facilite la configuration et la mise en service
  • Utilisation possible dans toutes les branches grâce à la large plage de température de service (-40 °C ... +70 °C) et l'homologation pour les zones dangereuses
  • Encombrement réduit dans l'armoire électrique grâce à un format compact
  • Accès non-autorisé aux appareils évité grâce à un chiffrement 256 Bit AES et des dispositifs d'authentification
  • Résolution rapide et simple des problèmes par l'utilisateur grâce à des fonctions de diagnostic étendues des ports série
  • L'intégration fluide de ports COM via des pilotes Windows intégrés garantit des performances élevées à long terme, notamment pour les applications à plusieurs ports.

Serveurs d'appareils série avec transparence du protocole

Logiciel pour ports COM virtuels inclus dans la livraison  

Application de port COM virtuel avec PC et appareils série

On utilise des serveurs d'appareils série de la gamme GW DEVICE SERVER... pour relier des appareils série standards (normalement dans des formats de données RAW ou ASCII) à des réseaux Ethernet. Vous pouvez les utiliser comme « port COM virtuel » ou comme appareil Ethernet TCP ou UDP intégré.

Serveur d'appareils série avec passerelle :
Modbus/RTU, RAW et ASCII en Modbus/TCP et EtherNet/IP™

Conversion facile en protocoles industriels  

Intégration de très nombreux protocoles ASCII en Modbus ou EtherNet/IP™

Les modules de la gamme GW MODBUS TCP/RTU… sont utilisés pour la conversion Modbus/RTU (ou ASCII, série) vers Modbus/TCP. Ces modules sont très performants et peuvent être configurés dans des combinaisons de serveurs et de clients Modbus aussi variées que possibles.

Les modules de la gamme GW MODBUS TCP/ASCII… vous permettent de mettre à disposition, à l'aide d'un protocole Modbus, des strings RAW ou ASCII série d'appareils comme des lecteurs de code-barres, des balances ou des étiquettes RFID. Avec les modules de la gamme GW MODBUS EIP/ASCII... vous pouvez convertir ces strings en EtherNet/IP™.

Passerelle : de HART en HART-IP, Modbus/TCP et PROFINET

Mise à niveau facile pour accéder aux signaux HART  

Accès parfait aux signaux HART via Ethernet

Les modules de la gamme GW PL… sont constitués d'un module principal et de modules d'extension (cinq maximum). Ces modules permettent de configurer et de surveiller en toute simplicité des appareils de terrain HART via des réseaux Ethernet.

Connexion Ethernet réalisée par HART-IP, Modbus/TCP ou PROFINET. Grâce à la passerelle Ethernet HART conçue de façon modulaire, vous pouvez raccorder jusqu'à 40 appareils.

Passerelles et proxys : de INTERBUS en PROFINET

Proxy pour INTERBUS  

Proxy pour INTERBUS

Vous souhaitez intégrer une application INTERBUS au sein d'un réseau PROFINET ? Le FL NP PND-4TX IB est la solution adaptée à vos besoins. Vous pouvez paramétrer l'appareil sans difficulté à l'aide de votre outil de programmation. Vous utilisez le switch intégré dans l'armoire électrique en tant que liaison montante vers le système de gestion électrique ou sur le terrain pour la commutation en série.

Passerelles et proxys : communication cohérente PROFIsafe au-delà des limites d'un réseau

Proxy pour PROFIsafe  

Proxy pour PROFIsafe

Tout à fait unique : communiquez avec PROFIsafe en toute intégralité au-delà des limites du réseau.

La passerelle PROFIsafe de Phoenix Contact permet une communication sécurisée entre deux réseaux PROFINET. Vous réalisez ainsi une sécurité fonctionnelle avec des concepts d'arrêt d'urgence pour l'installation entière, quel que soit le fabricant.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer