Capteurs et compteurs

Aperçu de l'utilisation des ressources

Aperçu de l'utilisation des ressources

Informez-vous des états pertinents de l'installation avec les capteurs et les compteurs.

Retour Mesure d'énergie et de puissance

Catégories

Rechercher dans Capteurs et compteurs

Indiquer tous les produits de cette catégorie

L'eau, l'air comprimé et l'électricité sont des ressources coûteuses – les capteurs et compteurs vous permettent d'acquérir en permanence la référence précise. Gardez un œil sur toutes les valeurs pertinentes de votre installation et économisez de l'argent.

Avantages

  • Utilisation efficace des ressources grâce aux informations de référence exhaustives fournies par les capteurs et compteurs
  • Informations de référence détaillées grâce à la précision de la technologie des capteurs et des compteurs
  • Communication intelligente des capteurs grâce à la technologie I/O Link

Compteur d'air comprimé

L'air comprimé est l'une des ressources de production les plus coûteuses. Les compteurs d'air comprimé de Phoenix Contact vous permettent d'optimiser l'utilisation de cette ressource onéreuse. L'utilisation efficace de l'air comprimé permet de réduire l'utilisation des compresseurs, et donc votre facture énergétique.

La méthode de mesure calorimétrique tient compte des plus infimes quantités consommées. Vous pouvez ainsi repérer l'usure ou les fuites à l'aide de la quantité d'air consommée.

Les compteurs d'air comprimé vous permettent d'acquérir les valeurs suivantes :

  • le débit volumétrique actuel
  • le volume consommé actuel
  • la température de l'air comprimé dans les processus surveillés

Capteurs de pression

Capteur de pression avec IO-Link  

Communication intelligente des capteurs avec IO-Link

Les capteurs de pression de Phoenix Contact acquièrent les pressions de service des installations pneumatiques. Ils permettent ainsi de détecter l'usure et les fuites. Pour la transmission des valeurs de processus, le diagnostic et le paramétrage, vous pouvez utiliser deux sorties de couplage ou la technologie IO-Link.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer