Retour au sommaire

Une connectique toujours optimale

Toutes les connectiques M12 - une connectique toujours optimale

Avec nos connecteurs à équiper, nous vous proposons toutes les connectiques adaptées à votre application dans un format M12. Choisissez entre les raccordements autodénudants Push-in ou QUICKON, ou le raccordement vissé, serti ou Pierce.

Raccordement autodénudant : câblage en une fraction de seconde avec QUICKON

Raccordement QUICKON M12  

Raccordement QUICKON M12

QUICKON offre le raccordement le plus rapide qui soit pour les connecteurs M12. Le contact autodénudant supprime l'isolation du fil. Il met en contact le conducteur par un effet de tension à ressort, et est très résistant aux vibrations et étanche aux gaz.

Haut de la page

Raccordement serti : compact et automatisable

Raccordement serti M12  

Raccordement serti M12

Le raccordement serti assure un raccordement rapide et automatisé lorsqu'il faut équiper un grand nombre de câbles. Le connecteur extrêmement compact convient pour les applications ferroviaires.

Haut de la page

Raccordement Pierce : pour une densité d'assemblage élevée

Raccordement Piercecon M12  

Raccordement Piercecon M12

Les connecteurs dotés du raccordement Pierce se caractérisent par un format certes compact, mais offrant un grand nombre de pôles. La mise en contact est assurée par une épissure de contact, qui pénètre dans les différents fils de manière axiale.

Haut de la page

Raccordement vissé : un grand classique éprouvé

Raccordement vissé M12  

Raccordement vissé M12

Le raccordement vissé fait partie des incontournables de la connectique. Vous pouvez équiper rapidement et correctement sur site différents conducteurs et qualités de conducteurs.

Haut de la page

Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câblage pour capteurs/actionneurs

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer