Blocs de jonction pour capteurs/actionneurs

Gain de place et de temps

Gain de place et de temps

Câblez entièrement vos capteurs et actionneurs avec un seul bloc de jonction.

Retour Raccordement à ressort

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction pour capteurs/actionneurs

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les blocs de jonction pour capteurs/actionneurs, grâce à leur type compact, sont spécialement conçus pour le câblage des commandes de machines modernes. Ces blocs de jonction de forme identique peuvent être pontés à l'aide du système de cavaliers CLIPLINE complete et vous offrent une flexibilité maximale.

Avantages

  • Grande diversité de produits grâce aux variantes avec fonction PE ou voyants
  • Clarté optimale des raccordements de signaux grâce aux nombreuses possibilités de repérage
  • Extensibilité modulaire jusqu'à 50 pôles maximum avec des modules d'alimentation de forme identique

Réduction du câblage

Blocs de jonction pour capteurs/actionneurs  

Gain de place pour le câblage des capteurs et des actionneurs

Réduisez le nombre de conducteurs utilisés en choisissant les blocs de jonction pour capteurs/actionneurs de Phoenix Contact. Vous pouvez ainsi raccorder des capteurs et des actionneurs à trois ou quatre conducteurs. Les ponts vous permettent de répartir le potentiel plus/moins, et donc de réduire considérablement le câblage.

Outre les blocs de jonction standard, nous vous proposons des variantes avec voyants.

Alimentation

Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs à trois conducteurs  

Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs à trois conducteurs

Gain de place et de temps lors du câblage des initiateurs et capteurs à trois et quatre conducteurs – avec les blocs de jonction pour capteurs/actionneurs de Phoenix Contact.

Bénéficiez des avantages suivants :

  • Alimentation de potentiel via les modules d'alimentation STIO-IN
  • Alimentation ou extension via les modules d'alimentation
  • Utilisation des modules d'alimentation à n'importe quel niveau de la barrette de raccordement
  • Pontage et répartition du potentiel faciles avec les ponts enfichables brevetés du système CLIPLINE complete

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer