Outil de serrage

Outil de serrage

Ergonomique et durable

Outil de grande qualité pour un vissage facile et sûr.

Retour Outillage à main

Catégories

  • Liste de produits : outil de serrage
    Outil de serrage

    Multiples tournevis de différentes tailles. Un couple de serrage réglable de manière précise et une visseuse électrique complètent la gamme de produits.

Rechercher dans Outil de serrage

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Embouts, tournevis avec différentes transmissions et tailles, tournevis dynamométriques à batterie ou manuels – Phoenix Contact vous propose l'outil adapté à vos besoins.

Avantages

  • Durabilité : entraînements spécialement trempés et robustes
  • Transmission de couple élevée grâce à la géométrie spéciale de la poignée à deux composants
  • Solidité grâce aux composants et aux matériaux de grande qualité
  • Tout en un grâce à une vaste gamme de produits

Gamme de tournevis fins

Tournevis VDE  

Tournevis VDE

Comment atteindre une accessibilité maximale dans les orifices de vissage et de serrage ? C'est simple : avec la nouvelle gamme de tournevis fins VDE.

L'isolation n'est plus un problème, grâce à la lame. Ainsi, les blocs de jonction peuvent être montés et raccordés en toute sécurité, selon les normes VDE.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer