Raccordement vissé

Universel et sans entretien

Universel et sans entretien

Pour les exigences les plus élevées : le raccordement vissé a également fait ses preuves pour le câblage de sections de conducteurs plus importantes.

Retour Blocs de jonction

Catégories

  • Blocs de jonction-fusibles
    Blocs de jonction-fusibles

    De nombreux blocs pour la technologie de capteurs et la commande de machine : protection d'appareils, répartition des potentiels et identification rapide des défauts.

  • Blocs de jonction mini et micro
    Blocs de jonction mini et micro

    Petites bornes dotées d'une fonctionnalité élevée : câblage facile, marquage et option pour des raccordements multiconducteurs.

  • Blocs de jonction multiconducteurs
    Blocs de jonction multiconducteurs

    Avec les blocs de jonction multiconducteurs, vous répartissez les potentiels de façon simple, et raccorder de façon sécurisée différents types de conducteurs ou de sections transversales.

  • Blocs de jonction pour capteurs/actionneurs
    Blocs de jonction pour capteurs/actionneurs

    Niveau de signalisation, répartition du potentiel et conducteur de protection dans un seul bloc de jonction – la meilleure solution pour structurer vos commandes.

  • Blocs de jonction pour conducteur de protection
    Blocs de jonction pour conducteur de protection

    Réalisation rapide de raccordements PE : encliqueter les blocs de jonction pour conducteur de protection sur le profilé en toute simplicité.

  • Blocs de jonction pour moteur
    Raccordement de moteur facile

    Câblage rapide et peu encombrant de vos moteurs.

  • Blocs de jonction pour températures élevées
    Blocs de jonction pour températures élevées

    Les blocs de jonction pour températures élevées avec isolation céramique sont homologués selon la norme Ex et conviennent parfaitement pour les conditions de service particulièrement difficiles.

  • Blocs répartiteurs
    Bloc répartiteur à raccordement vissé

    Grâce aux blocs répartiteurs prêts à raccorder avec connectique vissée, vous gagnez encore plus de temps et de place pendant l'installation.

  • Système de points test
    Système de points test

    Le système de points test FAME simplifie le contrôle régulier des installations de distribution d'énergie.

Rechercher dans Raccordement vissé

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les blocs de jonction avec raccordement vissé de Phoenix Contact couvrent un vaste domaine d'application. Gagnez du temps lors du montage de barrettes de raccordement avec le pied PE encliquetable et les ponts enfichables normalisés.

Avantages

  • Gain de temps et d'espace avec le raccordement multiconducteurs
  • Aucun entretien grâce au principe Reakdyn
  • Gain sur les coûts – avec des accessoires de pontage, de repérage et de contrôle homogènes
  • Conductibilité élevée grâce à des sections de conducteurs jusqu'à 240 mm²
  • Renommée mondiale grâce au raccordement vissé éprouvé

Connectique éprouvée

Serre-fils avec ébauche de principe Reakdyn et blocs de jonction multiconducteurs  

Raccordement vissé : câblage sûr et sans entretien

Les blocs de jonction standard offrent des propriétés pratiques. 

  • Raccordement du conducteur sans entretien grâce au principe Reakdyn – inutile de resserrer les vis de raccordement.
  • Vous pouvez raccorder des conducteurs en cuivre de tous types sans préparation. Avec la section nominale, vous pouvez également utiliser une protection contre l'épissure sous la forme d'embouts.
  • Raccordement multiconducteurs – deux conducteurs de même section sont mis en contact en toute sécurité dans le même serre-fils.
  • Forces de contact élevées et grandes surfaces de contact – réalisez des câblages étanches et durables pour des sections de conducteurs jusqu'à 240 mm².

Système de cavaliers flexible

Bloc de jonction avec un pont enfichable  

Répartition du potentiel facile avec des ponts enfichables

Vous pouvez réaliser rapidement une répartition du potentiel avec les ponts enfichables standard de Phoenix Contact.

Deux lignes de pontage prévues dans tous les blocs de jonction permettent des pontages souples, en chaîne, à gradins ou discontinus.

Les ponts enfichables de 2 à 50 pôles permettent de connecter un nombre illimité de blocs de jonction.

Pied de conducteur de protection encliquetable

Pied de conducteur de protection encliquetable  

Encliquetage simple et contact sans contrainte

Encliqueter simplement des blocs de jonction pour conducteurs de protection de forme identique et établir le contact avec le profilé. Ce contact sans contrainte mécanique ni électrique répond à toutes les exigences de la norme CEI 60947-7-2.

Qualité supérieure

Composants d'un bloc de jonction : pièces métalliques et en plastique  

Éléments en plastique et en métal de grande qualité

Des raccordements fiables – telle est notre exigence. La qualité de nos produits en est la clé. Cela commence avec le choix des matériaux.

Pièces métalliques en alliage au cuivre résistant à la corrosion liée au fendillement par contrainte :

  • aucune formation d'éléments sous l'effet de l'humidité
  • Contacts sûrs
  • Échauffement limité grâce à une bonne conductivité électrique

Boîtier d'isolation en plastique élastique et résistant aux chocs :

  • Recyclable, exempt d'halogène, résistant aux UV
  • Exempt d'halogène et résistant aux UV
  • Bonne résistance au climat tropical et aux termites
  • Températures de service jusqu'à 130°°C
  • Résistance chimique élevée
  • Caractéristiques de vieillissement exceptionnelles
  • Certification selon UL 94 pour la classe d'inflammabilité V0

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer