Sécurité fonctionnelle

Sécurité fonctionnelle

La simplicité est synonyme de sécurité

Votre partenaire compétent pour la technique de sécurité : produits, technologies et prestations de services par un seul et même fournisseur.

Retour Produits

Catégories

  • Alimentation sécurisée
    Alimentations sécurisées

    Les alimentations puissantes avec fonctionnalité élevée renforcent la disponibilité de vos installations grâce à la SFB Technology et la surveillance préventive du fonctionnement.

  • Amplificateurs-séparateurs sécurisés
    Amplificateurs-séparateurs sécurisés

    Sécurité globale : séparer, adapter, filtrer et amplifier avec nos amplificateurs-séparateurs certifiés SIL, même en zone Ex.

  • Commutateurs de sécurité
    Commutateurs de sécurité

    Commutateur de sécurité PSRswitch électronique codé avec technologie de transpondeurs RFID pour la surveillance sécurisée des portes de protection et des positions.

  • Démarreurs moteurs sécurisés
    Démarreurs moteurs sécurisés

    Démarreur moteur hybride avec technologie des semi-conducteurs sans usure associée à celle des relais robustes pour une commutation en douceur.

  • Dispositifs de coupure de sécurité
    Dispositifs de coupure de sécurité PSR

    Grâce à une technologie éprouvée, les multiples dispositifs de coupure de sécurité permettent des fonctions de sécurité variées.

  • E/S sécurisées
    E/S sécurisées

    Modules d'E/S sécurisés pour l'intégration flexible de fonctions de sécurité dans les systèmes PROFIsafe : sans commande de sécurité supplémentaire ni système de bus de terrain sécurisé.

  • Modules de sécurité configurables
    Modules de sécurité configurables

    Modules de sécurité utilisables avec le profilé. Pour la configuration de plusieurs fonctions de sécurité avec un seul appareil.

  • Technique de commande sécurisée
    Technique de commande sécurisée

    Commandes de sécurité performantes et programmables, et proxys, pour l'intégration d'une sécurité fonctionnelle.

Rechercher dans Sécurité fonctionnelle

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La sécurité fonctionnelle est synonyme de protection fiable pour les personnes et les machines. Nous simplifions la sécurité fonctionnelle. Des relais de sécurité standard jusqu'aux automates complexes : tous les produits de sécurité de Phoenix Contact sont simples à installer et à configurer. Bénéficiez en outre de procédures de travail uniformisées établies par nos experts sécurité certifiés. Nos prestations de service complètes vous aident à mettre en place toutes les exigences de sécurité relatives à vos machines et vos installations.

Avantages :

  • Tout pour la sécurité grâce à une vaste gamme de prestations et de produits dédiés
  • Travailler de manière durable et flexible grâce à des produits évolutifs et polyvalents
  • Maniement aisé grâce au logiciel et au câblage conviviaux
  • Encombrement optimal et réduction des frais grâce à des produits innovants de sécurité fonctionnelle
  • Sécurité contrôlée avec des produits certifiés TÜV

Service et assistance technique

Dépannage  

Dépannage

Concevez, construisez, modifiez et exploitez vos machines en conformité avec les réglementations. Les experts sécurité de Phoenix Contact sont toujours là pour vous assister. En matière de sécurité des machines et installations de construction mécanique et de l'industrie de processus, les connaissances de nos spécialistes certifiés TÜV sont garantes de votre sécurité juridique. Notre assistance reste indépendante des fabricants.

Logiciel de sécurité

Installation du logiciel de sécurité  

Installation du logiciel de sécurité

Intégrez la sécurité fonctionnelle dans votre installation en un clic de souris. Phoenix Contact facilite au maximum la mise en service, la configuration et la programmation de vos produits de sécurité. Vous avez accès à des packs logiciels comprenant des fonctionnalités pratiques, telles que la surveillance en direct. Les blocs de fonction préfabriqués simplifient la mise en œuvre.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Téléchargements

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer