Retour au sommaire

Vos avantages en détail

La solution adaptée à chaque fonction

Multiples dispositifs de coupure de sécurité PSR  

Dispositifs de coupure de sécurité adaptés à toutes les fonctions

Les dispositifs de sécurité PSR sont la solution idéale lorsqu'on évoque l'idée « un appareil, une fonction ».

Si vous avez seulement besoin d'un nombre réduit de fonctions de sécurité ou de connexions logiques, vous trouverez ici un système peu onéreux et simple à installer pour votre sécurité fonctionnelle.

Technique de sécurité éprouvée

Contacts à guidage forcé  

Sécurité garantie grâce aux contacts à guidage forcé

Pionnier de la sécurité fonctionnelle, Phoenix Contact fut le premier à proposer des composants électroniques pour la surveillance en toute sécurité des capteurs et des actionneurs. Une technologie éprouvée, sans cesse perfectionnée : c'est ce qui rend nos produits de sécurité si fiables.

Par exemple nos dispositifs de coupure de sécurité. Si vous travaillez avec des contacts à guidage forcé selon la norme EN 50205 , cela implique une détection rapide des erreurs et une sécurité fonctionnelle maximale.

Rapidité d'installation et de raccordement

Câblage croisé rapide avec le connecteur sur profilé  

Un câblage croisé rapide via le connecteur sur profilé PSR TBUS

Économisez du temps et de l'argent : pas besoin d'un câblage complexe pour installer les dispositifs de coupure de sécurité PSR avec le connecteur sur profilé PSR TBUS. En bref, un câblage croisé simple et rapide.

Outre les connecteurs mâles MINICONNEC, vous pouvez également recourir à des bornes à ressort TWIN pour le raccordement de vos contacts.

Une sécurité élevée dans un petit boîtier

PSRmini - Relais de couplage sécurisé en armoire électrique  

Une sécurité élevée dans un espace réduit

Même en cas d'espace réduit dans l'armoire électrique, vous pouvez installer une sécurité fonctionnelle. Grâce à leurs dimensions étroites, vous pouvez relier plusieurs dispositifs de coupure de sécurité les uns aux autres sans avoir besoin de beaucoup de place.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer