Relais de sécurité

La sécurité garantie pour chaque fonction

La sécurité garantie pour chaque fonction

Relais de sécurité avec des contacts à guidage forcé : la solution optimale pour des applications de sécurité simples.

Retour Dispositifs de coupure de sécurité

Catégories

Rechercher dans Relais de sécurité

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Arrêt d'urgence, grille de lumière ou porte de protection : avec les relais de sécurité PSRmini et PSRclassic de Phoenix Contact, vous pouvez réaliser toutes les fonctions de sécurité évoquant souvent l'idée « une fonction, un appareil ». Avec notre système de relais de sécurité modulaire PSRmodular, vous assemblez votre système de sécurité exactement selon vos besoins.

Vos avantages

  • Possibilités de mise en place multiples : la solution adaptée à chaque fonction
  • Fiabilité grâce à des contacts à guidage forcé
  • Installation et mise en service rapides grâce à un mode de raccordement simple et à un connecteur de profilés
  • Sécurité éprouvée par un certificat TÜV
  • Encombrement réduit grâce à sa largeur étroite

Relais de sécurité ultracompacts PSRmini

Relais de sécurité ultracompacts PSRmini  

Economiser jusqu'à 70 % d'espace avec PSRmini

PSRmini est la nouvelle gamme de relais de sécurité, fruit des tout derniers développements de Phoenix Contact. Grâce au développement interne de la technologie de relais, cette série est extrêmement peu encombrante.

D'une largeur inférieure à 6 ou 12 mm, les nouveaux relais de sécurité avec contacts à guidage forcé vous offrent un potentiel considérable en termes de gain de place, pouvant atteindre 70 %, et ce pour une performance totale.

L'architecture très fine permet une conception modulaire des concepts de sécurité : la variante en 6 mm est disponible avec un ou deux circuits de validation, la variante en 12 mm est disponible avec deux à trois circuits de validation.

Relais de sécurité classiques PSRclassic

Relais de sécurité classiques PSRclassic  

À chaque fonction de sécurité son relais approprié

Dans la vaste gamme des produits PSRclassic, vous retrouvez des relais de sécurité conventionnelles avec des contacts à guidage forcé permettant la surveillance de vos fonctions de sécurité comme l'arrêt d'urgence, les portes de sécurité, les grilles de lumières et les commandes bimanuelles.

Les relais de sécurité classique se caractérisent par leur grande sélection de fonctions et de variantes. Avec une largeur de boîtier à partir de 17,5 mm, ils correspondent aux dimensions habituelles des boîtiers.

Système de relais de sécurité modulaire PSRmodular

Systèmes de relais de sécurité modulaires PSRmodular  

Système modulaire de relais de sécurité extensible via connecteur TBUS

Avec PSRmodular, vous assemblez votre système de sécurité exactement selon vos besoins. Les relais de sécurité modulaires peuvent, selon le principe de modularité, être étendus simplement et en toute flexibilité.

Le connecteur TBUS connecte le relais de sécurité maître à un maximum de 10 modules d'extension (sur le profilé). Le câblage transversal habituel et la configuration deviennent inutiles.

Sécurité grâce aux contacts à guidage forcé

Contacts à guidage forcé  

Contacts à guidage forcé

Dans le cas d'un guidage forcé, les contacts NF et NO d'un relais élémentaire sont reliés mécaniquement entre eux, ce qui permet d'éviter que le contact NF et NO ne se ferment simultanément. Lorsque la commutation est appropriée, il est possible de détecter de manière fiable les problèmes d'ouverture. Il s'agit du moyen le plus fiable de garantir une sécurité maximale des machines et des personnes.

Bien entendu, les produits des gammes PSRmini et PSRclassic sont équipés de contacts à guidage forcé pour vous offrir un maximum de sécurité.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Sécurité fonctionnelle – relais de sécurité

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer