Technique de commande sécurisée

Sécurité au plus haut niveau

Sécurité au plus haut niveau

Les commandes de sécurité : la solution idéale pour des tâches de sécurité exigeantes dans des installations complexes.

Retour Sécurité fonctionnelle

Catégories

Rechercher dans Technique de commande sécurisée

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Privilégiez également la sécurité dans des installations automatisées exigeantes : nombreuses fonctions de sécurité, ressources E/S élevées et grands réseaux. Avec les commandes de sécurité performantes de Phoenix Contact, vous pouvez intégrer de façon fiable la sécurité fonctionnelle dans des réseaux de sécurité PROFIsafe ou INTERBUS.

Avantages

  • Sa technologie ultra-performante permet également de commander de grandes ressources E/S de façon fiable
  • Configuration unique dans le monde entier grâce à sa programmation standardisée d'après la norme CEI 61131
  • Possibilités de diagnostic précises grâce à son affichage intégré
  • Flexibilité maximale grâce aux différentes interfaces et à l'assistance technique de sécurité PROFIsafe et INTERBUS
  • Câblage réduit grâce à son transfert commun de protocoles de sécurité et de commande dans un seul câble Ethernet

Traitement sécurisé des valeurs analogiques avec des ensembles standards E/S

Traitement sécurisé des valeurs analogiques

Sécurité fonctionnelle : avec Safe AI

Le kit de solutions Safe AI vous permet de renoncer à des ensembles E/S analogiques de sécurité pour votre installation de sécurité, car un logiciel certifié par le TÜV, traite les valeurs analogiques de sécurité. Vous pouvez ainsi mettre en oeuvre des fonctions de sécurité allant jusqu'à SIL 3 et PL e. Une discussion avec nos experts en sécurité finalisera le kit.

Commande PROFIsafe sécurisée RFC 470S

Commande de sécurité RFC 470S  

Commande de sécurité ultra-performante : le contrôleur programmable RFC 470S

Nos commandes de sécurité programmables permettent de résoudre aussi bien les applications de sécurité complexes que les applications standard. Grâce à l'interface PROFINET intégrée, le contrôleur programmable RFC 470S communique directement avec les modules PROFIsafe.

Proxy de sécurité INTERBUS sécurisé SLC 400 PND

Proxy de sécurité SLC 400  

Intégrer des réseaux INTERBUS sécurisés avec le proxy de sécurité INTERBUS

La commande avec le maître INTERBUS intégré constitue l'unité de base du système de sécurité INTERBUS.

Le projet complet et les configurations sont stockés dans une mémoire de paramétrage enfichable.

La commande sécurisée supporte au total un maximum de 126 équipements INTERBUS sécurisés ainsi que 512 équipements INTERBUS fonctionnant en mode hybride.

Passerelles pour PROFIsafe

Passerelle PROFIsafe FL PN/PN SDIO-2TX/2TX  

Avec la passerelle PROFIsafe : la communication I/O est intégrée et sécurisée au-delà des limites du réseau

Tout à fait unique : communiquez avec PROFIsafe - en toute intégralité au-delà des limites du réseau !

La passerelle PROFIsafe de Phoenix Contact permet une communication sécurisée entre deux réseaux PROFINET. Vous réalisez ainsi une sécurité fonctionnelle avec concepts d'arrêt d'urgence pour l'installation entière, quel que soit le fabricant.

Modules d'E/S sécurisées pour tous types de systèmes bus

Modules E/S avec technologie SafetyBridge  

Modules E/S sûrs pour de nombreux protocoles

Nos modules d'E/S dont la sécurité est garantie vous convaincront par leur flexibilité d'utilisation. En fonction du coupleur de bus et de la commande de sécurité, les modules d'E/S travaillent soit avec PROFIsafe dans des systèmes PROFINET et PROFIBUS, soit dans des applications de sécurité INTERBUS.

C'est pourquoi nous proposons des modules d'entrée et de sortie ainsi que des modules à relais. Ces produits permettent d'atteindre un haut niveau d'exigence :

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Téléchargements

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer