E/S sécurisées

Sécurité sans API de sécurité

La sécurité pour tous les systèmes d'E/S

Intégrez facilement et en toute fiabilité la sécurité fonctionnelle dans votre réseau.

Retour Sécurité fonctionnelle

Catégories

Rechercher dans E/S sécurisées

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Notre gamme de produits comprend des blocs de jonction permettant une intégration facile et centralisée de fonctions de sécurité dans des machines compactes. Les modules sécurisés d'E/S dotés de SafetyBridge Technology vous permettent de mettre en œuvre des applications de sécurité complexes et décentralisées. Vous pouvez également utiliser les modules E/S sécurisés sur une commande dans des réseaux mixtes comme PROFIBUS et PROFINET.

Avantages

  • Configuration du système économique du fait de l'absence d'un API de sécurité et de système de bus de terrain sécurisé grâce à SafetyBridge Technology
  • Utilisation flexible grâce à la compatibilité avec tous les systèmes de bus de terrain courants
  • Configuration facile avec le logiciel SAFECONF
  • Communication sans fil : transférez des données sécurisées sans fil
  • Simplicité et modularité permettant une intégration à peu de frais des composants dans de nouvelles installations et dans des projets de mise à niveau

Modules E/S sécurisés pour Axioline F

E/S sécurisées pour Axioline F  

E/S sécurisées pour le système d'E/S Axioline F

Axioline F est le système d'E/S sous forme de bloc modulaire. Ses temps de réponse très courts rendent Axioline F exceptionnellement bien adapté à des processus rapides et synchronisés.

Les modules sécurisés d'E/S dotés de SafetyBridge Technology vous permettent de mettre en œuvre une communication sûre et décentralisée, en toute facilité, sans API sécurisé.

Dans les réseaux PROFINET et PROFIBUS, les modules PROFIsafe gèrent l'acquisition et la sortie des signaux de sécurité.

Blocs de jonction d'E/S sécurisés pour Inline

E/S sécurisées pour Inline  

E/S sécurisées pour le système d'E/S Inline

Inline est le système ultra-flexible et polyvalent conçu dans une structure très finement décentralisée. À partir d'une large sélection de modules E/S et de modules de fonction pour tous les systèmes de bus de terrain et réseaux Ethernet courants, vous pouvez regrouper vos fonctions d'automatisation de manière personnalisée.

Avec Inline, vous avez le choix : vous pouvez réaliser des solutions ultra-simples de sécurité fonctionnelle avec les blocs de jonction Inline ECO Safe, ou des solutions complexes et décentralisées avec SafetyBridge Technology ou PROFIsafe.

SafetyBridge Technology

Vidéo sur SafetyBridge Technology

Principe de fonctionnement de SafetyBridge Technology

Avec SafetyBridge Technology, vous pouvez mettre en œuvre des applications de sécurité décentralisées de manière ultra-simple. Et ce, sans commande de sécurité et indépendamment du réseau utilisé.

Technologie ayant déjà maintes fois fait ses preuves, SafetyBridge Technology est disponible pour le système d'E/S Inline et Axioline F.


Informations supplémentaires
SafetyBridge dans l'application

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service


Déterminer facilement les fonctions de sécurité

Découvrez les bases des fonctions de sécurité et du Performance Level (niveau de performance).

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer