Mise à niveau et modernisation des composants

Mise à niveau et modernisation des composants

Migration API rapide

Avec les adaptateurs de mise à niveau Phoenix Contact, vos anciens systèmes de commande bénéficieront de fonctionnalités technologiques de pointe.

Retour Système de précâblage pour automates

Catégories

Rechercher dans Mise à niveau et modernisation des composants

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La durée de vie et la disponibilité du matériel sont limitées, particulièrement pour les systèmes de commande. Lorsque les pièces de rechange sont difficiles à trouver et onéreuses, ou lorsqu'un système nécessite des performances plus élevées, il vous faut envisager la mise à niveau ou la modernisation de votre installation.

Avantages

  • Haute disponibilité grâce à une réduction des temps de pannes lors de la migration
  • Fiabilité du raccordement grâce au maintien du câblage de terrain existant
  • Réduction des frais de câblage grâce aux composants enfichables
  • Réduction des coûts de maintenance grâce aux améliorations technologiques de l'installation

Aperçu de l'adaptateur de mise à niveau

Câble d'adaptation, adaptateur de mise à niveau et adaptateur de mise en service  

Divers adaptateurs de mise à niveau pour la migration API

1) Câble d'adaptation pour la transposition de SIMATIC® S5 à SIMATIC® S7-400

Le S5 se fiche directement sur une carte E/S à l'aide d'un câble d'adaptation. Sur l'emplacement du S5 sera installé un nouveau S7-400. Le câblage de terrain existant reste ainsi disponible.

2) Adaptateur de transposition de SIMATIC® S5 à SIMATIC® S7-300

L'adaptateur de transposition permet de relier les adaptateurs frontaux et avec les ensembles E/A du S7-300. Grâce à cet adaptateur, les signaux de l'adaptateur frontal S5 peuvent être transposés sur une barrette à 50 pôles. La transmission du signal s'effectue par le biais d'un câble et d'un adaptateur frontal sur l'ensemble E/A.

3) Adaptateur de mise en service pour rallonger le câblage de terrain existant SIMATIC® S5

À l'aide de l'adaptateur universel de mise en service, tous les signaux du câblage S5 existant sont rallongés. L'extrémité de câble ouverte peut être raccordée à différents automates, par ex. le S7-400 ou le S7-300. Ainsi, à des fins de test, le câblage de terrain existant du S5 peut communiquer avec le nouvel automate. Étant donné que la nouvelle unité de commande est installée en amont de l'armoire électrique, l'état original de l'installation peut être recréé en cas de nécessité. Si l'installation fonctionne sans problème avec le nouvel automate, il est alors possible de remplacer le S5.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câblage préconfiguré pour commandes

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer