Demander des coffrets de commande et boîtiers vides préparés

Demander des coffrets de commande et boîtiers vides préparés

Préparés et équipés de façon personnalisée

Nous préparons les boîtiers vides suivant vos demandes. Vous obtenez ainsi des coffrets de commande personnalisés, et ce rapidement via un seul fournisseur.

Sur demande, vous pouvez recevoir l'ensemble de la gamme de boîtiers vides CLIPSAFE dans un état préparé et équipé. Pour les utiliser dans des zones à atmosphère explosible, nous fournissons des coffrets de commande dotés de l'homologation correspondante selon ATEX et IECEx.

Offres pour des coffrets de commande et boîtiers vides préparés

Utilisez notre formulaire de demande très simple pour vos coffrets de commande et solutions de boîtiers personnalisés. En quelques étapes, vous créez votre demande de solution :

  • à l'appui d'un fichier CLIP PROJECT,
  • à l'appui d'un dessin ou
  • à l'appui de vos indications spécifiques.

Nous vous ferons parvenir une offre individuelle basée sur les données fournies.

Avec CLIP PROJECT, vous concevez des barrettes de raccordement pour vos coffrets de commande, de manière simple et sans risque d'erreur.

Concevoir avec CLIP PROJECT  

Concevoir avec CLIP PROJECT

CLIP PROJECT allie à la fois un logiciel éprouvé pour la conception de barrettes de raccordement et un outil de repérage performant. L'échange direct de données avec tous les programmes IAO courants, ainsi que la réalisation de la documentation complète du projet, confèrent un caractère unique à ce logiciel.

Bénéficiez de ces avantages et de bien d'autres encore de la conception facile pour votre application.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer