Retour au sommaire

Global SIM : maintenance à distance sans frais de roaming

Accéder rapidement et à moindre frais à des applications installées partout dans le monde

Vous souhaitez pouvoir accéder à vos machines isolées via une connexion de téléphonie mobile lors d'opérations de maintenance et de service ? Associée aux routeurs de téléphonie mobile et aux modems de Phoenix Contact, la carte Global SIM de MarcanT constitue une solution sécurisée et économique.

Cette carte SIM internationale vous permet d'utiliser des appareils de téléphonie mobile partout dans le monde, sans frais de roaming. Pour cela, il vous suffit de raccorder un appareil de téléphonie mobile de Phoenix Contact à l'installation isolée devant subir une maintenance. Vous pouvez ainsi accéder à votre application depuis le siège de votre entreprise via le réseau de téléphonie mobile.

Carte Global SIM dans les routeurs de téléphonie mobile et les modems de Phoenix Contact

Associée à des appareils de Phoenix Contact, la carte Global SIM peut être utilisée à un coût avantageux dans plus de 30 pays.

Utilisation universelle

Maintenance à distance avec la carte Global SIM  

Maintenance à distance sans frais de roaming avec la carte Global SIM

Avec la carte SIM internationale, il est possible d'atteindre tous les routeurs de téléphonie mobile et modems de Phoenix Contact dans plus de 30 pays, quel que soit l'opérateur réseau. Cela s'applique notamment dans les 28 pays de l'Union européenne, ainsi qu'en Suisse, Norvège, Canada et aux États-Unis.

En Allemagne, la carte Global SIM fonctionne sur trois réseaux : Vodafone, T-Mobile et O2. Ainsi, vous bénéficiez de la meilleure couverture réseau possible selon le lieu d'implantation de la machine. Indépendamment de son lieu d'installation, il est toujours possible de l'atteindre parfaitement.

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Suède, Suisse, Slovaquie, Slovénie.

Nos produits de téléphonie mobile pour la carte Global SIM

TC ROUTER 3002T-3GTC ROUTER 3002T-4GTC MGUARD RS 2000 3G VPNTC MGUARD RS 4000 3G VPNPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
TC ROUTER 3002T-3GTC ROUTER 3002T-4GTC MGUARD RS 2000 3G VPNTC MGUARD RS 4000 3G VPNPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
Référence27025292702528290344129034402313106
TC ROUTER 3002T-3GTC ROUTER 3002T-4GTC MGUARD RS 2000 3G VPNTC MGUARD RS 4000 3G VPNPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
TC ROUTER 3002T-3GTC ROUTER 3002T-4GTC MGUARD RS 2000 3G VPNTC MGUARD RS 4000 3G VPNPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
Référence

Des connexions simples et sécurisées

Connexion à la téléphonie mobile via Internet  

Connexions directes et sécurisées grâce à des adresses IP fixes

Les appareils de téléphonie mobile vous permettent de vous connecter à votre PC via Internet. Grâce à la carte Global SIM, vous pouvez en outre réaliser des liaisons point à point et multipoint sécurisées avec vos machines en recourant à des adresses IP fixes.

Établir une communication IP en passant par les adresses privées de l'opérateur de téléphonie mobile augmente considérablement la sécurité d'accès. De plus, vous pouvez également surveiller les connexions IP. Si les limites de données fixées sont atteintes, un message vous est envoyé par e-mail.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer