Télémaintenance

Télémaintenance via Internet ou téléphonie mobile

Téléservice sécurisé

Augmentation de la disponibilité des machines.

Retour Communication à distance

Catégories

Rechercher dans Télémaintenance

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La maintenance à distance sécurisée représente pour les fabricants de machines et d'installations de production un grand potentiel de prestations de service supplémentaires. Avec la technologie mGuard, Phoenix Contact vous offre une solution pouvant être intégrée facilement dans vos machines et installations. mGuard Secure Cloud vous permet en outre de bénéficier d'un portail sécurisé et hébergé « clés en mains » pour une télémaintenance basée sur le Cloud.

Avantages

  • Infrastructure VPN avec protocole de sécurité IPsec (Internet Protocol Security) pour les exploitants et les constructeurs de machines et d'installations
  • Sécurité et fiabilité grâce à la technologie de sécurité mGuard
  • Compatible avec toutes les applications mGuard Security et clients VPN certifiés
  • Télémaintenance basée sur le Cloud avec mGuard Secure Cloud

Passerelles VPN vers mGuard Secure Cloud

Télémaintenance sûre des machines  

Passerelle VPN Client TC Cloud

Les nouveaux clients TC Cloud connectent leurs machines en toute sécurité sous forme de passerelles VPN avec mGuard Secure Cloud via Internet. Ils constituent ainsi la base abordable d'une télémaintenance évolutive des machines. Nos clients ont alors le choix entre les clients TC Cloud, qui utilisent les réseaux d'exploitants, et des variantes qui utilisent les réseaux mondiaux de téléphonie mobile 4G-LTE pour assurer la communication avec le Cloud. Les clients TC Cloud sont configurés à l'aide de mGuard Secure Cloud et sont immédiatement opérationnels dans la machine.

Les clients TC Cloud disposent d'une entrée TOR et d'une sortie. Il est ainsi possible de créer et de signaler des liaisons de service avec mGuard Secure Cloud si nécessaire.

Télémaintenance basée sur IP via Internet

Télémaintenance sécurisée via Internet et la téléphonie mobile  

Télémaintenance basée sur IP via Internet

Internet s'impose comme un réseau international facilitant la télémaintenance et les services dans le secteur de la construction d'installations et de machines. Les technologies VPN et pare-feu facilitent l'utilisation d'Internet pour une télémaintenance basée sur IP.

Les techniciens de service peuvent ainsi accéder aux systèmes de production du monde entier : une solution simple, économique et avant tout sécurisée.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer