Retour au sommaire

ReSy101 : transmission entre la salle de contrôle et les stations distantes

La bibliothèque de communication à distance ReSy101 se base sur la norme de communication CEI 60870-5-101 pour la technique de commande à distance dans l'automatisation d'infrastructures. Installez ce protocole pour transmettre des données entre des systèmes de contrôle (réseau) et des stations extérieures. Vous pouvez envoyer des messages aussi bien par les connexions série qu'en utilisant la ligne téléphonique. La norme de communication permet également aux appareils et installations issus de différents fabricants de communiquer entre eux, sans nécessiter de changements importants.

Exemples d'applications

Technique de commande à distance avec la gamme complète de produits Phoenix Contact  

Station de commande à distance

Apprenez-en plus sur les possibilités d'utilisation de ReSy101, le protocole de communication entre un poste de contrôle et des stations distantes.

  • ReSy101 de Phoenix Contact permet une communication aisée entre appareils provenant de différents fabricants. Les caractéristiques d'interopérabilité fournies précisent quelles fonctions sont supportées.
  • En cas de ligne louée à 4 fils, un fonctionnement synchrone est possible de façon illimitée, permettant des envois simultanés dans les deux directions.
  • La communication basée sur les événements garantit la transmission active des événements actuels.
  • En cas d'interruption de la connexion, la sauvegarde des données historiques permet d'enregistrer des données avec horodatage.
  • La synchronisation de l'heure garantit l'utilisation des bons fuseaux horaires ainsi que le fonctionnement en heure d'été et en heure d'hiver.
  • En cas de ligne louée à 2 fils, un fonctionnement en mode multidrop est possible.
  • Transmission de données par lignes louées via la connexion téléphonique, aussi bien de façon analogique qu'en utilisant la téléphonie mobile.
  • Transmission radio par RAD-line

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer