Connecteurs rectangulaires modulaires

Connecteurs rectangulaires modulaires

Modulaires et universels

Possibilités d'installation presque illimitées en raison de leur conception modulaire et des éléments de contact multi-usages.

Retour Connecteurs

Catégories

Rechercher dans Connecteurs rectangulaires modulaires

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le système de connecteurs enfichables et modulaires PLUSCON device vous offre un raccordement compact pour appareils, coffrets de commande et armoires électriques. Grâce à des modèles de boîtiers variés, des éléments de contact modulaires et des porte-contacts pour contacts sertis, les possibilités de raccordement de signaux, données et puissance sont flexibles, même dans des conditions d'environnement extrêmes.

Avantages

  • Flexibilité maximale grâce à des éléments de contact combinables à volonté
  • Convient aux conditions d'environnement extrêmes grâce à l'indice de protection élevé jusque IP69K
  • Immunité élevée contre les perturbations grâce à des systèmes de boîtiers spécialement conçus pour tous les types d'enfichage

Capot passe-câble

Capot passe-câble  

Capot passe-câble

Les capots passe-câble sont disponibles en plastique ou en aluminium moulé sous pression. Deux vis de verrouillage permettent de monter les boîtiers directement sur la paroi du boîtier, de façon facilement accessible et peu encombrante.

  • Modèles selon les indices de protection IP65/67/68/69K
  • Avec verrouillage par une tête moletée ou un cylindre
  • Formats spéciaux avec tête à six pans creux ainsi que pour raccordement de câble plat
  • Boîtier en aluminium moulé sous pression disponible avec deux entrées de câble

Éléments de contact et contacts

Éléments de contact et contacts  

Éléments de contact et contacts

Les éléments de contact modulaires permettent de transmettre des signaux, données et puissance en les combinant comme bon vous semble au sein d'un connecteur. Le système de contact est basé sur la connectique éprouvée de Phoenix Contact et garantit ainsi un confort maximal.

  • Kits d'installation pour 4 à 40 pôles
  • Pour section de conducteur de 1,5 mm2, 4 mm2 et 16 mm2
  • Modules pour câblage FO
  • Porte-contacts pour contacts sertis

 

Embases et boîtiers prolongateurs

Embases et boîtiers prolongateurs  

Embases et boîtiers prolongateurs

Nos embases et boîtiers prolongateurs en zinc moulé sous pression vous permettent de réaliser des raccordements enfichables sur la paroi du boîtier ou des connexions volantes pour la répartition sur le terrain.

  • Embase à fond ouvert
  • Embase en saillie avec trous de fixation
  • Boîtier prolongateur à fond plein
  • Cadre et modules pour élément de contact

 

Connecteur hybride pour raccordement moteur

Connecteur hybride pour raccordement moteur  

Connecteur hybride pour raccordement moteur

Les connecteurs hybrides pour raccordement moteur combinent signaux et puissance dans un même boîtier.

  • Raccordement moteur rapide grâce au raccordement à ressort Push-in
  • Grande flexibilité grâce aux raccords de signaux et de puissance intégrés dans un même connecteur
  • Inutile d'ouvrir le moteur grâce aux ponts étoile-triangle enfichables
  • Verrouillage à étrier pour la sécurisation du raccord

Accessoires

Accessoires  

Accessoires

Des presse-étoupes, des plaques d'adaptation, des couvercles de protection et des outils complètent la gamme de connecteurs modulaires. Des raccordements vissés, demi ou complets, permettent également de couvrir un vaste domaine d'application dans la construction mécanique, l'électrotechnique ou la technologie MCR.

  • Raccordements vissés en plastique, métalliques et CEM
  • Plaques d'adaptation pour isolants modulaires
  • Couvercle de protection pour embase et capot passe-câble
  • Tubes ondulés et raccordements vissés en Pg16/21/29 ou M40

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs rectangulaires modulaires

Service


Système modulaire de connecteurs rectangulaires

Combine des éléments de contact d'alimentation à des éléments de contact pour la transmission de données.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer