PC sur rack

PC industriels au format rack

La puissance IPC au format 19"

Bénéficiez d'ordinateurs industriels puissants au format rack standard et compact.

Retour PC industriels

Catégories

Rechercher dans PC sur rack

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Enregistrer ou gérer des données, mesurer, visualiser ou traiter de grandes quantités de données dans le traitement d'image industriel : montés dans un format standard, les puissants PC sur rack de Phoenix Contact sont la solution idéale pour les applications exigeantes et la réalisation de tâches variées en lien avec votre secteur d'activité.

Vos avantages

  • Conçus pour le format de rack 19" avec 2 U ou 4 U
  • Convient à toute application grâce aux puissants processeurs Intel de 4ème génération, modulables et à faible consommation d'énergie
  • Possibilité d'extension grâce à des emplacements PCI/PCIe
  • Disponibilité élevée du système et sécurité des données grâce à une prise en charge RAID (0/1/5/10)
  • Entretien facile grâce à deux ou trois disques pour remplacement à chaud
  • Sécurité accrue grâce à un volet rabattable en façade

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer