Raccordement Push-in

Raccordement Push-in

Enfichage facile

Profitez des avantages de la technologie Push-in : force d'insertion réduite jusqu'à 50 % et câblage sans outil.

Retour Blocs de jonction

Catégories

Rechercher dans Raccordement Push-in

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Grâce la connectique Push-in, vous pouvez désormais raccorder des conducteurs à partir de 0,25 mm² de la façon la plus simple possible : directement et sans outil. Le ressort de contact spécial vous permet un enfichage facile et vous séduira par la qualité élevée de son contact.

Avantages

  • Raccordement de conducteurs pré-traités et rigides grâce à la technique d'insertion directe sans outil
  • Insertion aisée grâce à des forces d'insertion réduites de 50 %
  • Câblage et utilisation fiables grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Raccordement de tous les types de câbles grâce à un raccordement aisé en façade
  • Retrait aisé des conducteurs sans recourir à un outil particulier
  • Frais de logistique réduits avec les accessoires standardisés du système CLIPLINE complete

Blocs de jonction PT

Blocs de jonction Push-in PT  

Blocs de jonction Push-in PT

Avec les blocs de jonction PT équipés de la connectique Push-in, vous disposez du bloc de jonction adapté pour chaque opération, variant entre 1,5 mm² et 150 mm².
Le raccordement est simplifié : branchez des conducteurs rigides ou pourvus d'embouts, d'une dimension commençant à 0,25 mm², dans l'emplacement du conducteur. Le ressort de contact s'ouvre de façon automatique et assure la force de pression requise sur les barres conductrices de courant.
Ces blocs de jonction utilisent les avantages du système CLIPLINE complete. Ils comprennent également une combinaison libre de toutes les techniques de raccordement et des accessoires standardisés du système.

Blocs de jonction de puissance PTPOWER

Raccordement facile avec la technique Power Turn  

Raccordement facile avec la technique Power Turn

Conçus avec la nouvelle connectique Power Turn, les blocs de jonction hautes performances vous assurent le raccordement le plus rapide et le plus facile possible lors du câblage de grands conducteurs. Vous pouvez raccorder des conducteurs jusque 150 mm² en pivotant simplement le levier de manœuvre.

Si le levier est abaissé, il est également possible d’enficher directement les conducteurs en utilisant la technique Push-in intégrée.

Connectique Push-in en détail

  • Raccordement direct et sans outil de conducteurs prééquipés rigides ou munis d'embouts.
  • Le contour spécial du ressort permet d'enficher simplement les conducteurs rigides et ceux dotés d'un embout à partir de 0,25 mm², tout en ayant des forces d'extraction maximales pour les conducteurs.
  • Insertion aisée grâce à des forces d'insertion réduites de 50 %.
  • Le loquet permet de libérer les conducteurs facilement avec n'importe quel outil, sans contact direct avec les pièces sous tension.
  • Afin de pouvoir raccorder des conducteurs souples à partir de 0,14 mm², seul le loquet doit être actionné lors de l'enfichage.
  • Câblage et utilisation fiables grâce aux loquets de couleurs distinctives.
  • Raccordement de tous les types de câbles grâce à un raccordement aisé en façade.
 
Connectique Push-in en détail

Connectique Push-in – directement du terrain à la commande

La connectique Push-in de Phoenix Contact vous permet de réaliser facilement et en toute sécurité le câblage de toute votre application.

Redécouvrez le raccordement avec Push-in  

Redécouvrez le raccordement avec Push-in

Du câblage de terrain au câblage de commande ou de puissance, vous pouvez faire votre sélection dans une gamme complète de produits. Établissez sans outils et simplement le contact des capteurs, actionneurs, blocs de jonction, composants d'interface et composants d'automatisation.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Téléchargements


Connectique push-in

Connectique push-in de Phoenix Contact.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer