Retour au sommaire

Dispositif d'extension PROFIBUS

Dispositif d'extension PROFIBUS Highspeed  

Dispositif d'extension PROFIBUS – extension de PROFIBUS jusqu'à 20 km

Mettez en réseau des appareils PROFIBUS distants les uns des autres jusqu'à 20 km. Le dispositif d'extension PROFIBUS utilise la technologie de modulation robuste SHDSL. Il est ainsi possible d'atteindre des débits de données de 1,5 MBit/s. Vous pouvez utiliser pour cela n'importe quel câble, par exemple vos lignes téléphoniques.
Le logiciel de configuration calcule le débit de données PROFIBUS maximum, ainsi que les temps de réponse à régler dans le système PROFIBUS.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer