Retour au sommaire

Systèmes d'E/S compatibles PROFIBUS

Construction modulaire

Composants PROFIBUS   

Aperçu des composants PROFIBUS

Particulièrement robuste et simple : avec la gamme Axioline F, votre réseau PROFIBUS est exceptionnellement insensible aux parasites et compatible CEM. Associant mécanique robuste et résistance aux chocs et aux vibrations, Axioline garantit une disponibilité accrue de votre installation. La connectique Push-in facilite l'installation et offre un gain de temps.

Flexibilité maximale : la structure modulaire du système Inline vous offre une flexibilité inégalée. Vous disposez d'un choix important d'E/S et de modules fonctions. Vous pouvez ainsi créer des stations PROFIBUS parfaitement adaptées à vos besoins. Votre investissement se limite au nécessaire, et vous gagnez un espace considérable dans l'armoire électrique.

Flexibles sur le terrain : les appareils d'E/S Fieldline Modular vous laissent complètement libre de votre installation sur le terrain. Fonctionnalité et adaptation à votre application.

Modularité

Compact : les appareils Inline Block IO proposent un nombre de canaux élevé dans un format extrêmement plat, ainsi que d'un raccordement de bus et des E/S pré-sélectionnées, ce qui permet une communication dans les espaces les plus réduits.

Extrêmement robuste : Axioline E modulaire pour PROFIBUS DP propose différentes versions de boîtiers et une large diversité fonctionnelle, quelle que soit votre solution individuelle.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer