Alimentations pour technologie MCR

Alimentations pour technologie MCR

Il suffit d'enficher

Convivialité de bout en bout grâce au mode de raccordement avec connecteurs à détrompage.

Retour Alimentations

Catégories

Rechercher dans Alimentations pour technologie MCR

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Pour les tensions spéciales dans la technologie de mesure, d'automate et de régulation, le boîtier électronique est désormais standardisé. MINI POWER est l'alimentation qui convient. Sélectionnez le format qui vous convient parmi nos alimentations MINI POWER : 22,5 mm, 35 mm, 45 mm ou 67,5 mm.

Avantages

  • Connectique conviviale grâce aux connecteurs MINICONNEC à détrompage
  • Flexibilité grâce aux nombreuses tensions de sortie et variantes
  • Surveillance active du fonctionnement via la sortie de couplage afin de contrôler à distance la tension de sortie

Flexibilité dans un boîtier électronique modulaire

MINI POWER, alimentation pour la technologie MCR  

MINI POWER pour une utilisation dans des applications MCR

Pour les applications de mesure, d'automate et de régulation (MCR), le boîtier électronique modulaire (ME) est désormais standardisé. MINI POWER est l'alimentation adaptée. Il assure l'homogénéité au sein de votre armoire électrique.

  • Les appareils sont particulièrement flexibles grâce à des tensions et variantes spéciales, et notamment un appareil pour applications Ex.
  • Avec les connecteurs MINICONNEC de Phoenix Contact, ils sont très faciles à raccorder.

Alimentation et alimentation sans interruption en un seul produit

Avec cette solution 24 V, vous pouvez mettre en tampon 2 A pendant 7 minutes ou 0,5 A pendant 1 heure.  

Alimentation et alimentation sans interruption en un seul produit

De conception identique, l'alimentation sans interruption pour tensions de sortie de 12 et 24 V DC est également disponible.

  • L'ASI associe une alimentation et une unité de commutation électronique dans un même boîtier.
  • Différents modules accumulateurs garantissent la flexibilité.

Les convertisseurs DC/DC complètent la gamme de produits MINI POWER. Ils assurent les fonctions suivantes :

  • l'adaptation des niveaux de tension,
  • le rafraîchissement des tensions sur de longs conducteurs,
  • la conception de systèmes d'alimentation indépendants.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et convertisseurs CC/CC pour l'armoire électrique

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer